• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. PNI021

Capteur de pression avec entrée analogique

PNI021

PNI250-SBR14-QFRKG/US/ V

Capteur de pression avec entrée analogique

PNI021

PNI250-SBR14-QFRKG/US/ V

  • Évaluation des valeurs externes de tension et de courant
  • Comparaison continue des valeurs réelles et de consigne directement dans le détecteur
  • Suivi automatique du point de commutation
  • Affichage LED à 4 digits bien visible
  • Surveillance efficace de la pression différentielle
  • ce
  • ukca
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 2
Etendue de mesure [bar] 0...250
Raccord process taraudage G 1/4 taraudage
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Application pour les applications industrielles
Fluides milieux liquides et gazeux
Approprié sous réserve pour utilisation dans des gaz à des pressions > 25 bar seulement sur demande
Température du fluide [°C] -25...80
Pression d'éclatement min. [bar] 850
Tenue en pression [bar] 400
Type de pression pression relative
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 18...30 DC
Consommation [mA] < 90
Résistance d'isolation min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Retard à la disponibilité [s] 0,2
Chien de garde intégré oui
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 2
Entrées
Entrée analogique (courant) [mA] 0...20
Résistance d’entrée [Ω] 300
Entrée analogique (tension) [V] 0...10
Résistance d’entrée [kΩ] 90
Sorties
Nombre total de sorties 2
Sortie signal signal de commutation
Technologie PNP/NPN
Nombre des sorties TOR 2
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 250
Fréquence de commutation DC [Hz] < 170
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure [bar] 0...250
Point de consigne haut SP [bar] -62...250
Remarque sur le seuil de commutation SP
pression différentielle
Point de consigne bas rP [bar] -63...249
Remarque sur le seuil de déclenchement rP
pression différentielle
En pas de [bar] 1
Exactitude / déviations
Exactitude type [% de la valeur finale] < ± 0,6
Dérive / température par 10 K < ± 0,3
Exactitude type entrée analogique < ± 0,3
Influence de la température entrée analogique par 10 K < ± 0,1
Influence de la température entrée analogique [°C] 0...80
Temps de réponse
Temps de réponse [ms] < 3
Temporisation réglable dS, dr [s] 0, 0,1...50
Amortissement valeur process dAP [s] 0...4
Logiciel / programmation
Réglage du seuil de commutation bouton de programmation
Possibilités de paramétrage hystérésis / fenêtre; normalement ouvert / fermé; logique de commutation; Entrée courant / tension; Amortissement; adaptation des valeurs affichées; afficheur orientable / désactivable; Unité d'affichage
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Température de stockage [°C] -40...100
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 rayonnement HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 10 V
Tenue aux chocs
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Tenue aux vibrations
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [Années] 152
Directive relative aux équipements sous pression règles de l'art; utilisable pour des fluides du groupe 2; fluides du groupe 1 sur demande
Données mécaniques
Poids [g] 293
Boîtier cylindrique
Dimensions [mm] Ø 34 / L = 91,5
Matières inox (1.4305/303); PBT; PC; PA; FKM
Matières en contact avec le fluide inox (1.4305/303); céramique; FKM
Cycles de pression min. 100 millions
Raccord process taraudage G 1/4 taraudage
Orifice d'étranglement intégré non (peut être inséré ultérieurement)
Afficheurs / éléments de service
Indication
Unité d'affichage 3 x LED, vert
Mode d'affichage 3 x LED, vert
état de commutation 2 x LED, jaune
indication de fonction affichage alphanumérique, 4 digits
valeurs mesurées affichage alphanumérique, 4 digits
Unité d'affichage bar; psi; MPa
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré