- Produits
- Capteurs
- Capteurs de pression / Capteurs de dépression
- Boîtier compact avec afficheur pour la pneumatique
- PQC816
Capteur de pression pour la pneumatique
PQC816
PQ-001BKHR18-MFPKG/AS/
Capteur de pression pour la pneumatique
PQC816
PQ-001BKHR18-MFPKG/AS/
- Surveillance fiable de la pression de système dans les installations pneumatiques et des installations à air comprimé
- Résistance très élevée à la surpression et à la dépression
- Écran TFT bien lisible
- Écran alternatif rouge-vert pour le marquage clair de zones correctes
- Avec sortie analogique et de commutation programmable
- Réglage facile via des boutons-poussoirs ou paramétrage via IO-Link
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 1; Nombre des sorties analogiques: 1 | ||
---|---|---|---|
Etendue de mesure |
|
||
Raccord process | taraudage G 1/8 taraudage (2x) |
Application
Caractéristique spécifique | contacts dorés | ||
---|---|---|---|
Application | pour les applications industrielles | ||
Fluides | Air comprimé; azote (N2) | ||
Approprié sous réserve pour | autres fluides sur demande | ||
Température du fluide [°C] | 0...60 | ||
Pression d'éclatement min. |
|
||
Tenue en pression |
|
||
Résistance à la dépression [mbar] | -1000 | ||
Type de pression | pression relative; vide |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 30 |
Résistance d'isolation min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Protection contre les surcharges | oui; (< 40 V) |
Retard à la disponibilité [s] | 0,3 |
Chien de garde intégré | oui |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 1; Nombre des sorties analogiques: 1 |
---|
Sorties
Nombre total de sorties | 2 |
---|---|
Sortie signal | signal de commutation; signal analogique; IO-Link; (configurable) |
Technologie | PNP/NPN; (configurable) |
Nombre des sorties TOR | 1 |
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (paramétrage) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 100 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | < 170 |
Nombre des sorties analogiques | 1 |
Sortie analogique (courant) [mA] | 4...20, inversible; (possibilité de mise à l'échelle) |
Charge maxi [Ω] | 500 |
Sortie analogique (tension) [V] | 0...10 / 1...5, inversible; (possibilité de mise à l'échelle) |
Résistance de charge min. [Ω] | 2000 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure |
|
||
---|---|---|---|
Point de consigne haut SP |
|
||
Sortie analogique/valeur min |
|
||
Sortie analogique/valeur max |
|
||
En pas de |
|
Exactitude / déviations
Exactitude du seuil [% du gain] | < ± 0,5; (turn down 1:1) |
---|---|
Répétabilité [% du gain] | < ± 0,1; (en cas de variations de température < 10 K: turn down 1:1) |
Exactitude type [% du gain] | < ± 0,5; (turn down 1:1; incluant linéarité, hystérésis et répétabilité) |
Ecart de linéarité [% du gain] | < ± 0,5 % (réglage des valeurs limites selon DIN EN CEI 62828-1) turn down 1:1 |
Déviation hystérésis [% du gain] | < ± 0,25; (turn down 1:1) |
Stabilité à long terme [% du gain] | < ± 0,1; (turn down 1:1; par an) |
Coefficient de température point zéro [% du gain / 10 K] | 0,2; (Turn down 1:1) |
Coefficient de température gain [% du gain / 10 K] | 0,2; (Turn down 1:1) |
Temps de réponse
Temps de réponse [ms] | 6 |
---|---|
Amortissement valeur process dAP [s] | 0...4 |
Amortissement sortie analogique dAA [s] | 0...99,99 |
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage | afficheur orientable / désactivable; sortie analogique : choix type et mise à l'échelle ; Fonction Teach; fonction de simulation; fonction de diagnostic |
---|
Interfaces
Interface de communication | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de transmission | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||||
Révision IO-Link | 1.1.3 | ||||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9: 2019-06 | ||||||||||
Profils | Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A), SSP 4.1.1 (0x0010), Quantity detection nach Smart Sensor Profil (0x8014) | ||||||||||
Mode SIO | oui | ||||||||||
Type de port maître requis | A | ||||||||||
Données process analogiques | 1 | ||||||||||
Données process TOR | 2 | ||||||||||
Temps de cycle de process min. [ms] | 0,6 | ||||||||||
Résolution IO-Link pression [bar] | 0,0001 | ||||||||||
Données process IO-Link (cyclique) |
|
||||||||||
Fonctions IO-Link (acyclique) | étiquette électronique spécifique application; température interne; Température du fluide | ||||||||||
DeviceID supportés |
|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | 0...60 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -25...85 |
Indice de protection | IP 65 |
Tests / homologations
CEM |
|
||
---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||
Tenue aux vibrations |
|
||
MTTF [Années] | 392 | ||
Directive relative aux équipements sous pression | règles de l'art; utilisable pour les gaz inertes du groupe de fluides 2 |
Données mécaniques
Poids [g] | 53 |
---|---|
Matières | PBT; PC; TPE; NBR; FKM; laiton; silicium (recouvert) |
Matières en contact avec le fluide | PBT; FKM; laiton; silicium (recouvert) |
Cycles de pression min. | 50 millions |
Raccord process | taraudage G 1/8 taraudage (2x) |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Unité d'affichage | bar; MPa; mmHg; kgf/cm² |
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M8; codage: A; Contacts: doré |
---|
Diagrammes et courbes
Bohrbild
|
|
---|