- Produits
- Capteurs
- Capteurs de pression / Capteurs de dépression
- Sondes de niveau submersibles
- PS307A
Sonde de niveau hydrostatique
PS307A
SUBMERSIBLE 0,6BAR 10M FEP CABLE 1G/1D
Sonde de niveau hydrostatique
PS307A
SUBMERSIBLE 0,6BAR 10M FEP CABLE 1G/1D
- Pour la mesure de niveau dans des zones explosibles
- Câble protégé de l'eau sur toute la longueur
- Boîtier robuste en inox à étanchéité élevée
- Haute précision totale et stabilité à long terme
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties analogiques: 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Etendue de mesure |
|
Application
Application | pour les applications industrielles | |||
---|---|---|---|---|
Fluides | Liquides | |||
Température du fluide [°C] | -10...60; (T6: -10...60 °C; T5: -10...80 °C; T4: -10...85 °C; 1 D, 1/2 D, 2 D (750 mW): -10...40 °C; (650 mW): -10...70 °C; (550 mW): -10...85 °C) | |||
Pression d'éclatement min. |
|
|||
Tenue en pression |
|
|||
Type de pression | pression relative |
Données électriques
Amplificateurs | Raccordement aux barrières d'alimentation en sécurité intrinsèque (Ex ia) |
---|---|
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Principe de mesure | hydrostatique |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties analogiques: 1 |
---|
Sorties
Nombre total de sorties | 1 |
---|---|
Sortie signal | signal analogique |
Nombre des sorties analogiques | 1 |
Sortie analogique (courant) [mA] | 4...20 |
Charge maxi [Ω] | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 10 V) / 20 mA) |
Protection courts-circuits | oui |
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure |
|
---|
Exactitude / déviations
Répétabilité [% du gain] | < 0,1; (en cas de variations de température < 10 K) |
---|---|
Exactitude type [% du gain] | < 0,25 (BFSL) / 0,5; (tient compte de l'écart de linéarité, du décalage du zéro et du gain (réglage des seuils); BFSL = Best Fit Straight Line (réglage de la valeur minimale)) |
Ecart de linéarité [% du gain] | < 0,2 (BFSL) |
Stabilité à long terme [% du gain] | < 0,2; (par an) |
Coefficient de température point zéro [% du gain / 10 K] | < ± 0,2; (0...50 °C) |
Coefficient de température gain [% du gain / 10 K] | < ± 0,2; (0...50 °C) |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -10...60 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Remarque sur la température ambiante |
|
||||||
Température de stockage [°C] | -10...60 | ||||||
Indice de protection | IP 68 |
Tests / homologations
Homologation | BVS 10 ATEX E 132 X; IECEx BVS 10.0085 X |
---|---|
Marquage ATEX |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MTTF [Années] | 969 |
Directive relative aux équipements sous pression | règles de l'art; utilisable pour des fluides du groupe 2; fluides du groupe 1 sur demande |
Données mécaniques
Poids [g] | 1034,2 |
---|---|
Matières | inox 1.4571 (316Ti) |
anzeigen-bedienelemente
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Câble: 10 m, FEP, Ø 7,5 mm |
---|