- Produits
- Capteurs
- Capteurs de pression / Capteurs de dépression
- Transmetteurs, petit boîtier PT / PU
- PT2402
Transmetteur de pression
PT2402
PT-100PSEN14-A-ZVG/US/ /W
Transmetteur de pression
PT2402
PT-100PSEN14-A-ZVG/US/ /W
- Détection fiable de la pression de système dans les applications industrielles
- Résistance élevée aux vibrations et aux chocs
- Très bonne répétabilité et faible dérive de la courbe caractéristique
- Durée de vie de plus de 60 millions de cycles de pression
- Boîtier en acier inoxydable compact et robuste pour utilisation dans des encombrements étroits
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties analogiques: 1 |
---|---|
Etendue de mesure [psi] | 0...1000 |
Raccord process | taraudage 1/4" NPT filetage extérieur |
Application
Application | pour les applications industrielles | |
---|---|---|
Fluides | milieux liquides et gazeux | |
Température du fluide [°C] | -40...90 | |
Pression d'éclatement min. [psi] | 13050 | |
Tenue en pression [psi] | 2500 | |
Remarque sur la tenue en pression |
|
|
Résistance à la dépression [psi] | -14,5 | |
Type de pression | pression relative | |
PMSA pour des applications selon NEC [psi] | 2500 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 8,5...36 DC |
---|---|
Résistance d'isolation min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Retard à la disponibilité [s] | < 0,1 |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties analogiques: 1 |
---|
Sorties
Nombre total de sorties | 1 |
---|---|
Sortie signal | signal analogique |
Nombre des sorties analogiques | 1 |
Sortie analogique (courant) [mA] | 4...20 |
Charge maxi [Ω] | (Ub – 8,5 V) / 21,5 mA; @8,5V= 0 Ω; @12V max. 160 Ω; @24V max. 720 Ω |
Résistance courts-circuits | oui |
Protection surcharges | oui |
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure [psi] | 0...1000 |
---|
Exactitude / déviations
Répétabilité [% du gain] | < ± 0,05; (en cas de variations de température < 10 K) |
---|---|
Exactitude type [% du gain] | < ± 0,5; (incl. les dérives dues au couple de serrage, décalage du zéro et gain, non-linéarité) |
Ecart de linéarité [% du gain] | < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS) |
Déviation hystérésis [% du gain] | < ± 0,2 |
Stabilité à long terme [% du gain] | < ± 0,1; (par 6 mois) |
Coefficient de température point zéro et gain [% du gain / 10 K] | < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C) |
Temps de réponse
Temps de réponse indicielle de la sortie analogique [ms] | 1 |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -40...90 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -40...100 |
Indice de protection | IP 67; IP 69K |
Tests / homologations
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||||
Tenue aux vibrations |
|
||||
MTTF [Années] | 784 | ||||
Directive relative aux équipements sous pression | règles de l'art; utilisable pour des fluides du groupe 2; fluides du groupe 1 sur demande |
Données mécaniques
Poids [g] | 58 |
---|---|
Matières | 1.4542 (17-4 PH / 630); inox (1.4404 / 316L); PEI |
Matières en contact avec le fluide | 1.4542 (17-4 PH / 630) |
Cycles de pression min. | 60 millions; (60 millions à 1,2 fois pression nominale) |
Couple de serrage [Nm] | < 50; (couple de serrage recommandé; Depénd de la lubrification, du joint d'étanchéité et de la pression) |
Raccord process | taraudage 1/4" NPT filetage extérieur |
Orifice d'étranglement intégré | non (peut être inséré ultérieurement) |
Remarques
Remarques |
|
||
---|---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A |
---|