- Produits
- Capteurs
- Capteurs de pression / Capteurs de dépression
- Transmetteurs, petit boîtier PT / PU
- PT9550
Transmetteur de pression
PT9550
PT-400-SBG14-B-DVG/US/ /W
Transmetteur de pression
PT9550
PT-400-SBG14-B-DVG/US/ /W
- Pour la détection fiable de la pression de système dans les engins mobiles
- Résistance élevée aux vibrations et aux chocs
- Très bonne répétabilité et faible dérive de la courbe caractéristique
- Espérance de vie de plus de 50 millions de cycles de pression
- Boîtier en acier inoxydable compact et robuste pour utilisation dans des encombrements étroits
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties analogiques: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Etendue de mesure |
|
|||
Raccord process | taraudage G 1/4 filetage extérieur |
Application
Application | pour les applications mobiles | |||
---|---|---|---|---|
Fluides | milieux liquides et gazeux | |||
Température du fluide [°C] | -25...90; (sur demande: -40...100 °C) | |||
Pression d'éclatement min. |
|
|||
Tenue en pression |
|
|||
Type de pression | pression relative |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 16...36 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 6 |
Résistance d'isolation min. [MΩ] | 100; (80 V DC) |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties analogiques: 1 |
---|
Sorties
Nombre total de sorties | 1 |
---|---|
Sortie signal | signal analogique |
Nombre des sorties analogiques | 1 |
Sortie analogique (tension) [V] | 0...10 |
Résistance de charge min. [Ω] | 2000 |
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure |
|
---|
Exactitude / déviations
Répétabilité [% du gain] | < ± 0,1; (en cas de variations de température < 10 K) |
---|---|
Exactitude type [% du gain] | < ± 1,0; (inclut dérive due au couple de serrage) |
Ecart de linéarité [% du gain] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) |
Déviation hystérésis [% du gain] | < ± 0,2 |
Stabilité à long terme [% du gain] | < ± 0,1; (par 6 mois) |
Coefficient de température point zéro [% du gain / 10 K] | < ± 0,1; (-25...90 °C) |
Coefficient de température gain [% du gain / 10 K] | < ± 0,1; (-25...90 °C) |
Temps de réponse
Temps de réponse indicielle de la sortie analogique [ms] | 8 |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...90 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -40...100 |
Indice de protection | IP 67; IP 69K |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||||||||||||||||
Tenue aux vibrations |
|
||||||||||||||||
MTTF [Années] | 1069 | ||||||||||||||||
Directive relative aux équipements sous pression | règles de l'art; utilisable pour des fluides du groupe 2; fluides du groupe 1 sur demande |
Données mécaniques
Poids [g] | 83 |
---|---|
Matières | inox (1.4404 / 316L); PA |
Matières en contact avec le fluide | inox (1.4404 / 316L); FKM |
Cycles de pression min. | 50 millions |
Raccord process | taraudage G 1/4 filetage extérieur |
Orifice d'étranglement intégré | oui |
Remarques
Remarques |
|
||
---|---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A |
---|