- Produits
- Capteurs
- Capteurs de pression / Capteurs de dépression
- Transmetteurs pour applications mobiles
- PU501E
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties analogiques: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Etendue de mesure |
|
|||
Raccord process | taraudage G 1/4 filetage extérieur (DIN EN ISO 1179-2) |
Application
Application | pour les applications mobiles | |||
---|---|---|---|---|
Fluides | milieux liquides et gazeux | |||
Température du fluide [°C] | -40...125 | |||
Pression d'éclatement min. |
|
|||
Tenue en pression |
|
|||
Remarque sur la tenue en pression |
|
|||
Résistance à la dépression [mbar] | -1000 | |||
Type de pression | pression relative |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 8...32 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 12 |
Résistance d'isolation min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Retard à la disponibilité [s] | < 0,1 |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties analogiques: 1 |
---|
Sorties
Nombre total de sorties | 1 |
---|---|
Sortie signal | signal analogique |
Nombre des sorties analogiques | 1 |
Sortie analogique (tension) [V] | 0,5...4,5 |
Résistance de charge min. [Ω] | 2000 |
Résistance courts-circuits | oui |
Protection surcharges | oui |
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure |
|
---|
Exactitude / déviations
Répétabilité [% du gain] | < ± 0,05; (en cas de variations de température < 10 K) |
---|---|
Exactitude type [% du gain] | < ± 0,8; (incl. les dérives dues au couple de serrage, décalage du zéro et gain, non-linéarité) |
Ecart de linéarité [% du gain] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) |
Déviation hystérésis [% du gain] | < ± 0,2 |
Stabilité à long terme [% du gain] | < ± 0,1; (par 6 mois) |
Coefficient de température point zéro [% du gain / 10 K] | < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C) |
Coefficient de température gain [% du gain / 10 K] | < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C) |
Temps de réponse
Temps de réponse indicielle de la sortie analogique [ms] | 2 |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -40...100 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -40...100 |
Indice de protection | IP 67; IP 69K |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||||||
Tenue aux vibrations |
|
||||||
MTTF [Années] | 658 | ||||||
Directive relative aux équipements sous pression | règles de l'art; utilisable pour des fluides du groupe 2; fluides du groupe 1 sur demande |
Données mécaniques
Poids [g] | 58,8 |
---|---|
Boîtier | cylindrique |
Dimensions [mm] | Ø 19 / L = 66 |
Matières | 1.4542 (17-4 PH / 630); inox (1.4404 / 316L); PEI |
Matières en contact avec le fluide | 1.4542 (17-4 PH / 630) |
Cycles de pression min. | 60 millions; (60 millions à 1,2 fois pression nominale) |
Couple de serrage [Nm] | 25...35; (couple de serrage recommandé; Depénd de la lubrification, du joint d'étanchéité et de la pression) |
Raccord process | taraudage G 1/4 filetage extérieur (DIN EN ISO 1179-2) |
Joint d'étanchéité raccord process | HNBR (DIN EN ISO 1179-2) |
Orifice d'étranglement intégré | oui |
Remarques
Remarques |
|
||
---|---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Longueur de câble max.: 30 m |
---|