Capteur de pression avec IO-Link
PV7703
PV-025MSER14-UFRVG/US/ /
Capteur de pression avec IO-Link
PV7703
PV-025MSER14-UFRVG/US/ /
- Forme de construction compacte pour utilisation dans des encombrements étroits
- Résistance très élevée à la surpression et à la dépression
- Boîtier en acier inoxydable robuste présentant une résistance élevée aux vibrations et aux chocs
- Durée de vie de plus de 60 millions de cycles de pression
- Deux sorties de commutation programmables, dont une avec interface de communication IO-Link
- Communication et paramétrage facile via IO-Link
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 2 |
---|---|
Etendue de mesure [MPa] | -0,1...2,5 |
Raccord process | taraudage R 1/4 filetage extérieur taraudage:M5 |
Application
Elément de mesure | cellule à couches minces métallique | |
---|---|---|
Application | pour les applications industrielles | |
Fluides | milieux liquides et gazeux | |
Température du fluide [°C] | -40...90 | |
Pression d'éclatement min. [MPa] | 60 | |
Tenue en pression [MPa] | 6,5 | |
Remarque sur la tenue en pression |
|
|
Résistance à la dépression [mbar] | -1000 | |
Type de pression | pression relative; vide |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 15 |
Résistance d'isolation min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Retard à la disponibilité [s] | < 0,3 |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 2 |
---|
Sorties
Nombre total de sorties | 2 |
---|---|
Sortie signal | signal de commutation; IO-Link; (configurable) |
Technologie | PNP/NPN |
Nombre des sorties TOR | 2 |
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (paramétrage) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 100 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | < 170 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure [MPa] | -0,1...2,5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Point de consigne haut SP [MPa] | -0,075...2,5 | ||||||||||||
Point de consigne bas rP [MPa] | -0,087...2,488 | ||||||||||||
En pas de [MPa] | 0,001 | ||||||||||||
Réglage usine |
|
Exactitude / déviations
Exactitude du seuil [% du gain] | < ± 0,5 (nach DIN EN 61298-2) |
---|---|
Répétabilité [% du gain] | < ± 0,05; (en cas de variations de température < 10 K) |
Exactitude type [% du gain] | < ± 0,5; (linéarité, y inclus l’hystérésis et la répétabilité, réglage des valeurs limites selon DIN EN CEI 62828-1) |
Ecart de linéarité [% du gain] | < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS) |
Déviation hystérésis [% du gain] | < ± 0,2 |
Stabilité à long terme [% du gain] | < ± 0,1; (par 6 mois) |
Coefficient de température point zéro [% du gain / 10 K] | < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C) |
Coefficient de température gain [% du gain / 10 K] | < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C) |
Temps de réponse
Temps de réponse [ms] | < 3 |
---|
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage | hystérésis / fenêtre; normalement ouvert / fermé; logique de commutation; temporisation à l'enclenchement / au déclenchement; Amortissement |
---|
Interfaces
Interface de communication | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type de transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Révision IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profils | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Mode SIO | oui | ||||
Type de port maître requis | A | ||||
Données process analogiques | 2 | ||||
Données process TOR | 2 | ||||
Temps de cycle de process min. [ms] | 5 | ||||
DeviceID supportés |
|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -40...90 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -40...100 |
Indice de protection | IP 67; IP 69K |
Tests / homologations
CEM |
|
||
---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||
Tenue aux vibrations |
|
||
MTTF [Années] | 667,77 | ||
Homologation UL |
|
||
Directive relative aux équipements sous pression | règles de l'art; utilisable pour des fluides du groupe 2; fluides du groupe 1 sur demande |
Données mécaniques
Poids [g] | 63 |
---|---|
Matières | 1.4542 (17-4 PH / 630); inox (1.4404 / 316L); PEI |
Matières en contact avec le fluide | inox (1.4305/303); 1.4542 (17-4 PH / 630) |
Cycles de pression min. | 60 millions; (60 millions à 1,2 fois pression nominale) |
Couple de serrage [Nm] | 50; (couple de serrage recommandé; Depénd de la lubrification, du joint d'étanchéité et de la pression) |
Raccord process | taraudage R 1/4 filetage extérieur taraudage:M5 |
Orifice d'étranglement intégré | oui |
Remarques
Remarques |
|
||
---|---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A |
---|