Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties |
Nombre des sorties TOR: 2; Nombre des sorties analogiques: 1 |
Etendue de mesure [psi] |
-15...15 |
Raccord process |
taraudage 1/4" NPT taraudage |
Application
Caractéristique spécifique |
contacts dorés |
Application |
pour les applications industrielles |
Fluides |
milieux liquides et gazeux |
Température du fluide [°C] |
-25...80 |
Pression d'éclatement min. [psi] |
725 |
Tenue en pression [psi] |
290 |
Type de pression |
pression relative |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] |
18...32 DC; (selon TBTS/TBTP) |
Consommation [mA] |
< 35 |
Résistance d'isolation min. [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Classe de protection |
III |
Protection inversion de polarité |
oui |
Retard à la disponibilité [s] |
0,3 |
Chien de garde intégré |
oui |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties |
Nombre des sorties TOR: 2; Nombre des sorties analogiques: 1 |
Sorties
Nombre total de sorties |
2 |
Sortie signal |
signal de commutation; signal analogique; (configurable) |
Technologie |
PNP/NPN |
Nombre des sorties TOR |
2 |
Fonction de sortie |
normalement ouvert / fermé; (paramétrage) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] |
2 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] |
250 |
Fréquence de commutation DC [Hz] |
< 500 |
Nombre des sorties analogiques |
1 |
Sortie analogique (courant) [mA] |
4...20; (possibilité de mise à l'échelle 1:4) |
Charge maxi [Ω] |
(Ub - 10 V) / 20 mA |
Sortie analogique (tension) [V] |
0...10; (possibilité de mise à l'échelle 1:4) |
Résistance de charge min. [Ω] |
2000 |
Protection courts-circuits |
oui |
Version protection courts-circuits |
pulsé |
Protection surcharges |
oui |
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure [psi] |
-15...15 |
Point de consigne haut SP [psi] |
-14,8...15 |
Point de consigne bas rP [psi] |
-14,9...14,9 |
Sortie analogique/valeur min [psi] |
-15...7,5 |
Sortie analogique/valeur max [psi] |
-7,5...15 |
En pas de [psi] |
0,1 |
Réglage usine |
|
SP1 = -7,5 psi |
rP1 = -8,1 psi |
|
SP2 = 7,5 psi |
rP2 = 6,9 psi |
|
ASP = -15 psi |
AEP = 15 psi |
|
Exactitude / déviations
Exactitude du seuil [% du gain] |
< ± 0,4; (Turn down 1:1) |
Répétabilité [% du gain] |
< ± 0,1; (en cas de variations de température < 10 K; Turn down 1:1) |
Exactitude type [% du gain] |
< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = Best Fit Straight Line (la meilleure droite); LS = réglage des valeurs limites) |
Déviation hystérésis [% du gain] |
< ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Stabilité à long terme [% du gain] |
< ± 0,1; (Turn down 1:1; par an) |
Coefficient de température point zéro [% du gain / 10 K] |
< ± 0,2; (-25...80 °C) |
Coefficient de température gain [% du gain / 10 K] |
< ± 0,2; (-25...80 °C) |
Temps de réponse
Temps de réponse [ms] |
< 1,5 |
Amortissement valeur process dAP [s] |
0,01...4 |
Amortissement sortie analogique dAA [s] |
0,01...4 |
Temps de réponse max. sortie analogique [ms] |
3 |
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage |
hystérésis / fenêtre; normalement ouvert / fermé; logique de commutation; sortie de courant / tension; Amortissement; adaptation des valeurs affichées; afficheur orientable / désactivable; Unité d'affichage; point zéro; gain |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] |
-25...80 |
Température de stockage [°C] |
-40...100 |
Indice de protection |
IP 65 |
Tests / homologations
CEM |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-3 |
|
|
Tenue aux chocs |
DIN EN 60068-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Tenue aux vibrations |
DIN EN 60068-2-6 |
20 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [Années] |
167,14 |
Directive relative aux équipements sous pression |
règles de l'art; utilisable pour des fluides du groupe 2; fluides du groupe 1 sur demande |
Données mécaniques
Poids [g] |
256,5 |
Boîtier |
cylindrique |
Dimensions [mm] |
Ø 34 / L = 91,5 |
Matières |
inox (1.4301/304); inox (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE |
Matières en contact avec le fluide |
inox (1.4305/303); céramique; FKM |
Cycles de pression min. |
100 millions |
Raccord process |
taraudage 1/4" NPT taraudage |
Orifice d'étranglement intégré |
non (peut être inséré ultérieurement) |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
Unité d'affichage |
3 x LED, vert |
état de commutation |
2 x LED, jaune |
indication de fonction |
affichage alphanumérique, 4 digits |
valeurs mesurées |
affichage alphanumérique, 4 digits |
|
Unité d'affichage |
mbar; kPa; psi; inH2O; inHg |
Remarques
Unité d'emballage |
1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement |
Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré |