Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties |
Nombre des sorties TOR: 1; Nombre des sorties analogiques: 1 |
Etendue de mesure |
0...250 bar |
0...3625 psi |
0...25 MPa |
|
Raccord process |
taraudage G 3/4 filetage extérieur |
Application
Caractéristique spécifique |
contacts dorés |
Fluides |
fluides visqueux ou pulvérulents |
Température du fluide [°C] |
-25...80 |
Pression d'éclatement min. |
|
Tenue en pression |
|
Type de pression |
pression relative |
Sans zone morte |
oui |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] |
18...36 DC; (selon TBTS/TBTP) |
Consommation [mA] |
< 50 |
Résistance d'isolation min. [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Classe de protection |
III |
Protection inversion de polarité |
oui |
Protection contre les surcharges |
oui; (< 40 V) |
Retard à la disponibilité [s] |
0,3 |
Chien de garde intégré |
oui |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties |
Nombre des sorties TOR: 1; Nombre des sorties analogiques: 1 |
Sorties
Nombre total de sorties |
2 |
Sortie signal |
signal de commutation; signal analogique; (configurable) |
Technologie |
PNP |
Nombre des sorties TOR |
1 |
Fonction de sortie |
normalement ouvert / fermé; (paramétrage) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] |
2 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] |
250 |
Fréquence de commutation DC [Hz] |
< 170 |
Nombre des sorties analogiques |
1 |
Sortie analogique (courant) [mA] |
4...20 |
Charge maxi [Ω] |
(Ub - 10 V) / 20 mA |
Sortie analogique (tension) [V] |
0...10 |
Résistance de charge min. [Ω] |
2000 |
Protection courts-circuits |
oui |
Version protection courts-circuits |
pulsé |
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure |
0...250 bar |
0...3625 psi |
0...25 MPa |
|
Point de consigne haut SP |
2...250 bar |
40...3620 psi |
0,2...25 MPa |
|
Point de consigne bas rP |
1...249 bar |
20...3600 psi |
0,1...24,9 MPa |
|
En pas de |
|
Exactitude / déviations
Exactitude du seuil [% de la valeur finale] |
< ± 0,5 |
Répétabilité [% de la valeur finale] |
< ± 0,1; (en cas de variations de température < 10 K) |
Exactitude type [% de la valeur finale] |
< ± 0,5 |
Déviation hystérésis [% de la valeur finale] |
< ± 0,25 |
Stabilité à long terme [% de la valeur finale] |
< ± 0,05 |
Temps de réponse
Temporisation réglable dS, dr [s] |
0; 0,2...50 |
Temps de réponse max. sortie analogique [ms] |
3 |
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage |
hystérésis / fenêtre; normalement ouvert / fermé; temporisation à l'enclenchement / au déclenchement; Amortissement; Unité d'affichage; sortie de courant / tension |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] |
-20...80 |
Température de stockage [°C] |
-40...100 |
Indice de protection |
IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 rayonnement HF |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-5 Surge |
0,5/1 kV |
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble |
10 V |
|
Tenue aux chocs |
DIN IEC 68-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Tenue aux vibrations |
DIN IEC 68-2-6 |
20 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [Années] |
219 |
Directive relative aux équipements sous pression |
règles de l'art; utilisable pour des fluides du groupe 2; fluides du groupe 1 sur demande |
Données mécaniques
Poids [g] |
286 |
Matières |
inox (1.4301/304); inox (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM |
Matières en contact avec le fluide |
inox (1.4404 / 316L); céramique; FKM |
Cycles de pression min. |
100 millions |
Raccord process |
taraudage G 3/4 filetage extérieur |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
Unité d'affichage |
3 x LED, vert |
état de commutation |
LED, jaune |
indication de fonction |
affichage alphanumérique, 4 digits |
valeurs mesurées |
affichage alphanumérique, 4 digits |
|
Remarques
Unité d'emballage |
1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement |
Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré |