capteur de zone radar
R2D101
R2DAAOOKG/US/CAN
capteur de zone radar
R2D101
R2DAAOOKG/US/CAN
- Winkelauflösung ermöglicht präzise Ausgabe der Positionskoordinaten
- Mesure fiable même en cas de précipitations, de brouillard, de poussière et de pollution
- sortie du nuage de points 3D
- Modes de fonctionnement adaptés aux applications
- Configuration et visualisation intuitives des mesures grâce au logiciel ifm Vision Assistant
Le domaine d’utilisation de l’appareil dépend de la fréquence de base utilisée et du pays dans lequel il est utilisé. Vous trouverez un aperçu dans la notice d’utilisation et ici
Caractéristiques du produit
Interface de communication | CAN |
---|---|
Boîtier | rectangulaire |
Dimensions [mm] | 80 x 80 x 45 |
Application
Information sur l’homologation radio |
|
---|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 9...32 DC; (selon TBTS/TBTP ; circuits limités en énergie selon CEI/UL 61010-1 3rd Edition cl. 9.4) |
---|---|
Consommation [mA] | < 300; (valeur moyenne: 150 mA) |
Puissance absorbée [W] | 9; (maximum) |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Retard à la disponibilité max. [ms] | 1000 |
Fréquence de fonctionnement [GHz] |
|
|
---|---|---|
Densité spectrale de puissance moyenne EIRP [dBm/MHz] |
|
|
Puissance d’émission moyenne EIRP [dBm] |
|
Zone de détection
Portée [m] | 0,1...50; (par rapport à E23014) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Angle d'ouverture cylindrique [°] |
|
||||
Remarque | en mode « area », les objets statiques dans une zone < 1 m ne sont pas détectés de manière stable |
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure [m] | 0,1...50; (voir diagramme) |
---|---|
Fréquence d'échantillonnage [Hz] | 20 |
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage | via le PC avec ifm Vision Assistant |
---|
Interfaces
Interface de communication | CAN | |||
---|---|---|---|---|
Nombre des interfaces CAN | 1 | |||
Taux de transmission | 250 (125...1000) kBaud | |||
Protocole | SAE J1939 | |||
Réglages usine |
|
|||
Type d'utilisation | Paramétrage; transmission de données |
Remarque |
|
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -40...85 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -40...85 |
Indice de protection | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (avec connecteurs ou bouchons protecteurs vissés) |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenue aux impacts |
|
||||||||||||
Tenue aux vibrations |
|
||||||||||||
Tenue aux chocs |
|
||||||||||||
Tenue aux chocs permanents |
|
||||||||||||
Changements rapides de température |
|
||||||||||||
Essai au brouillard salin |
|
||||||||||||
Sécurité électrique |
|
||||||||||||
MTTF [Années] | 56 |
Données mécaniques
Poids [g] | 405,3 |
---|---|
Boîtier | rectangulaire |
Type de montage | encastrable |
Dimensions [mm] | 80 x 80 x 45 |
Matières | boîtier: PA; radom: PEI; Joint d'étanchéité: HNBR |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Connecteur: 1 x M12; codage: A |
Diagrammes et courbes
Zone de détection
|
|
---|
Données supplémentaires
Mode de fonctionnement | standard | Grande portée, haute vitesse |
Distance max. | 0,1...20 m | 0,25...30 m |
résolution de distance | 100 mm | 360 mm |
résolution angulaire horizontale (Azimuth ) | 10 ° | 10 ° |
précision de la distance | ± 5 mm | ± 15 mm |
Vitesse max. | ± 6 m/s | ± 15 m/s |
résolution de vitesse | ± 0,25 m/s | ± 0,38 m/s |
précision de vitesse | ± 0,01 m/s | ± 0,04 m/s |
Fréquence d'échantillonnage | 20 Hz | 20 Hz |
Distance | par rapport à E23013 |
Résolution | pour la détection de deux objets de même taille |
Précision | pour une cible ponctuelle forte |