Caractéristiques du produit
Résolution |
65536 pas; 32768 tours; 31 bit |
Interface de communication |
IO-Link |
Type d'arbre |
arbre creux unidirectionnel |
Diamètre de l'arbre [mm] |
12 |
Application
Principe de fonctionnement |
absolu |
Type de tour |
Multi-tours (multiturn) |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] |
18...30 DC; (; selon TBTP) |
Tension assignée d’isolement [V] |
30 |
Consommation [mA] |
< 75 |
Classe de protection |
III |
Protection inversion de polarité |
oui |
Retard à la disponibilité max. [ms] |
1000 |
Vitesse de rotation max. électrique [U/min] |
12000 |
Sorties
Protection courts-circuits |
oui |
Etendue de mesure / plage de réglage
Résolution |
65536 pas; 32768 tours; 31 bit |
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage |
présélection; point zéro; Sens de rotation; vitesse de rotation |
Interfaces
Interface de communication |
IO-Link |
Type de transmission |
COM3 (230,4 kBaud) |
Révision IO-Link |
1.1 |
Standard SDCI |
IEC 61131-9 CDV |
Profils |
Function class |
Désignation |
0x4000 |
Identification and Diagnosis |
0x8001 |
Multi-channel, two setpoint switching sensor |
0x800B |
Measurement Data Channel (high resolution) |
|
Mode SIO |
non |
Type de port maître requis |
A |
Temps de cycle de process min. [ms] |
2,3 |
Données process IO-Link (cyclique) |
Fonction |
longueur en bits |
valeur process |
96 |
état d'appareil |
4 |
informations de commutation binaires |
5 |
|
Fonctions IO-Link (acyclique) |
étiquette électronique spécifique application; compteur horaire; température interne; compteur du nombre de commutations |
DeviceID supportés |
Mode de fonctionnement |
DeviceID |
default |
1064 |
|
Remarque |
Pour d'autres informations voir le fichier pdf IODD sous "Téléchargements" |
|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] |
-40...85 |
Température de stockage [°C] |
-40...85 |
Humidité relative de l'air max. [%] |
98; (condensation non permissible) |
Indice de protection |
IP 65; (boîtier: IP 67; arbre: IP 64) |
Tests / homologations
CEM |
DIN EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD |
DIN EN 61000-4-3 rayonnement HF |
10 V/m |
DIN EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
DIN EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble |
10 V |
|
Tenue aux vibrations |
DIN EN 60068-2-6 |
10 g / 10...1000 Hz demi-sinusoïdal |
|
Tenue aux chocs |
DIN EN 60068-2-27 |
100 g 6 ms |
|
Tenue aux chocs permanents |
DIN EN 60068-2-29 |
10 g / 16 ms demi-sinusoïdal |
|
Tenue aux vibrations |
|
MTTF [Années] |
283 |
Homologation UL |
alimentation en tension |
Class 2 |
|
Données mécaniques
Poids [g] |
244,9 |
Dimensions [mm] |
Ø 36 / L = 54,2 |
Matières |
flasque: aluminium; boîtier: inox (1.4521 / 444) |
Couple de démarrage max. [Nm] |
1 |
Température de référence couple [°C] |
20 |
Type d'arbre |
arbre creux unidirectionnel |
Diamètre de l'arbre [mm] |
12 |
Matière de l'arbre |
|
Charge max. sur l'arbre axiale en bout d'arbre [N] |
40 |
Charge max. sur l'arbre radiale en bout d'arbre [N] |
110 |
Profondeur d'installation de l'arbre [mm] |
18 |
Désalignement axial max. de l'arbre [mm] |
0,5 |
Bride de fixation |
Flasque de serrage |
Raccordement électrique - connecteur
|
Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: inox (1.4401 / 316) |