codeur multi-tours analogique à 13 bits avec sortie 4-20 mA
RMU100
RMU06SVU513--bANI
codeur multi-tours analogique à 13 bits avec sortie 4-20 mA
RMU100
RMU06SVU513--bANI
- Pour une mesure précise de la position, de l'angle, de la vitesse et de la longueur
- Sortie analogique 4-20 mA avec une résolution totale de 13 bits
- Plage de mesure paramétrable via le raccordement des broches
- Indication de la zone morte pour dépassement supérieur/inférieur de la plage d'échelle
- Grande tenue aux chocs et aux vibrations grâce au principe de la détection magnétique
Caractéristiques du produit
Résolution | 8192 pas; 16 tours; 17 bit |
---|---|
Type d'arbre | arbre plein |
Diamètre de l'arbre [mm] | 6 |
Application
Principe de fonctionnement | absolu |
---|---|
Système de détection | magnétique |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 8...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 150 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Retard à la disponibilité max. [ms] | 500 |
Temps d'établissement [ms] | 32 |
Vitesse de rotation max. électrique [U/min] | 12000 |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties analogiques: 1 |
---|
Sorties
Nombre des sorties analogiques | 1 | |
---|---|---|
Sortie analogique (courant) [mA] | 4...20 | |
Charge maxi [Ω] | 500 | |
Réglage usine |
|
|
Protection courts-circuits | oui |
Etendue de mesure / plage de réglage
Résolution | 8192 pas; 16 tours; 17 bit |
---|
Exactitude / déviations
Précision | 20 mA ± 20 µA; (Précision INL: ± 0,1 °) |
---|---|
Ecart de linéarité | ± 0,15 % FSO |
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage | point de départ; point final; (maximum 65536 x 360°) |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -40...85 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -40...85 |
Humidité relative de l'air max. [%] | 95; (condensation non permissible) |
Indice de protection | IP 65; (boîtier: IP67) |
Tests / homologations
Tenue aux chocs |
|
||
---|---|---|---|
Tenue aux vibrations |
|
||
MTTF [Années] | 241 |
Données mécaniques
Poids [g] | 347,6 | |
---|---|---|
Dimensions [mm] | Ø 58 / L = 63,5 | |
Matières | flasque: aluminium; boîtier: inox (1.4521 / 444) | |
Vitesse de rotation mécanique max. [U/min] | 12000 | |
Couple de démarrage max. [Nm] | 1 | |
Température de référence couple [°C] | 20 | |
Type d'arbre | arbre plein | |
Diamètre de l'arbre [mm] | 6 | |
Matière de l'arbre |
|
|
Charge max. sur l'arbre axiale en bout d'arbre [N] | 40 | |
Charge max. sur l'arbre radiale en bout d'arbre [N] | 60 | |
Bride de fixation | Flasque synchro |
Raccordement électrique - connecteur
Connecteur: 1 x M12, radial, utilisation axiale possible; codage: A; Corps: inox (1.4401 / 316); Longueur de câble max.: 100 m |