Codeur incrémental à arbre plein
RU3110
INCREMENTAL ENCODER
Codeur incrémental à arbre plein
RU3110
INCREMENTAL ENCODER
- Séquence d'impulsions définie pour la détection fiable de la vitesse de rotation
- Pour la détermination précise de la position et la mesure de la distance
- Grande tenue aux chocs et aux vibrations grâce au principe de la détection magnétique
- Résolution programmable de 1 ... 10 000
- Communication et paramétrage facile via IO-Link
Caractéristiques du produit
Résolution | 1...10000; (paramétrage; Réglage usine: 1024) points |
---|---|
Interface de communication | IO-Link |
Type d'arbre | arbre plein |
Diamètre de l'arbre [mm] | 6 |
Application
Principe de fonctionnement | incrémental |
---|---|
Système de détection | magnétique |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 4,75...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 150 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Retard à la disponibilité [s] | 0,5 |
Vitesse de rotation max. électrique [U/min] | 12000 |
Sorties
Technologie | HTL/TTL | |
---|---|---|
Fréquence de commutation [kHz] | 1000 | |
Réglage usine |
|
|
Protection courts-circuits | oui | |
Déphasage canal A et B [°] | 90 |
Etendue de mesure / plage de réglage
Résolution | 1...10000; (paramétrage; Réglage usine: 1024) points |
---|
Exactitude / déviations
Précision [°] | 0,1 |
---|
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage | Résolution; Sens de rotation; HTL; TTL |
---|
Interfaces
Interface de communication | IO-Link |
---|---|
Type de transmission | COM2 (38,4 kBaud) |
Révision IO-Link | 1.1 |
Mode SIO | oui |
Temps de cycle de process min. [ms] | 2,3 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -40...85 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -40...85 |
Humidité relative de l'air max. [%] | 95; (condensation non permissible) |
Indice de protection | IP 67; (boîtier: IP67; arbre: IP67) |
Tests / homologations
Tenue aux chocs |
|
||
---|---|---|---|
Tenue aux vibrations |
|
||
MTTF [Années] | 292 |
Données mécaniques
Poids [g] | 596,5 | |
---|---|---|
Dimensions [mm] | Ø 58,6 / L = 63,5 | |
Matières | flasque: inox 1.4571 (316Ti); boîtier: inox (1.4521 / 444); NBR | |
Vitesse de rotation mécanique max. [U/min] | 12000 | |
Couple de démarrage max. [Nm] | 1 | |
Température de référence couple [°C] | 20 | |
Type d'arbre | arbre plein | |
Diamètre de l'arbre [mm] | 6 | |
Matière de l'arbre |
|
|
Charge max. sur l'arbre axiale en bout d'arbre [N] | 40 | |
Charge max. sur l'arbre radiale en bout d'arbre [N] | 60 | |
Bride de fixation | Flasque synchro |
Raccordement électrique
IO-Link | Connecteur: 1 x M12, radial, utilisation axiale possible; codage: A; Corps: inox (1.4401 / 316); Longueur de câble max.: 100 m; (IO-Link: max. 20 m) |
---|
Diagrammes et courbes
Diagramme d'impulsions
|
|
---|