Codeur incrémental à arbre plein
RV3500
INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE
Codeur incrémental à arbre plein
RV3500
INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE
- Séquence d'impulsions définie pour la détection fiable de la vitesse de rotation
- Pour la détermination précise de la position et la mesure de la distance
- Grande tenue aux chocs et aux vibrations grâce au principe de la détection magnétique
- Résolution programmable de 1 ... 10 000
- Communication et paramétrage facile via IO-Link
Caractéristiques du produit
Résolution | 1...10000; (paramétrage; Réglage usine: 1024) points |
---|---|
Interface de communication | IO-Link |
Type d'arbre | arbre plein |
Diamètre de l'arbre [mm] | 10 |
Application
Principe de fonctionnement | incrémental |
---|---|
Système de détection | magnétique |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 4,75...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 150 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Retard à la disponibilité [s] | 0,5 |
Vitesse de rotation max. électrique [U/min] | 12000 |
Sorties
Technologie | HTL/TTL | |
---|---|---|
Courant max. par sortie [mA] | 50 | |
Fréquence de commutation [kHz] | 1000 | |
Réglage usine |
|
|
Protection courts-circuits | oui | |
Déphasage canal A et B [°] | 90 |
Etendue de mesure / plage de réglage
Résolution | 1...10000; (paramétrage; Réglage usine: 1024) points |
---|
Exactitude / déviations
Précision [°] | 0,1 |
---|
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage | Résolution; Sens de rotation; HTL; TTL |
---|
Interfaces
Interface de communication | IO-Link |
---|---|
Type de transmission | COM2 (38,4 kBaud) |
Révision IO-Link | 1.1 |
Mode SIO | oui |
Temps de cycle de process min. [ms] | 2,3 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -40...80 | |
---|---|---|
Remarque sur la température ambiante |
|
|
Température de stockage [°C] | -40...80 | |
Humidité relative de l'air max. [%] | 95; (condensation non permissible) | |
Indice de protection | IP 65; IP 66; (boîtier: IP 67; arbre: IP 64) |
Tests / homologations
Tenue aux chocs |
|
||
---|---|---|---|
Tenue aux vibrations |
|
||
MTTF [Années] | 292 |
Données mécaniques
Poids [g] | 441 | |
---|---|---|
Dimensions [mm] | Ø 58 / L = 79,5 | |
Matières | flasque: aluminium; boîtier: inox (1.4521 / 444); bouchon arrière : PA | |
Vitesse de rotation mécanique max. [U/min] | 12000 | |
Couple de démarrage max. [Nm] | 1 | |
Température de référence couple [°C] | 20 | |
Type d'arbre | arbre plein | |
Diamètre de l'arbre [mm] | 10 | |
Matière de l'arbre |
|
|
Charge max. sur l'arbre axiale en bout d'arbre [N] | 40 | |
Charge max. sur l'arbre radiale en bout d'arbre [N] | 60 | |
Bride de fixation | Flasque de serrage |
Raccordement électrique
IO-Link | Câble: 2 m, Ø 4,9 mm; radial, utilisation axiale possible; 5 x 0,14 mm² |
---|
Diagrammes et courbes
Diagramme d'impulsions
|
|
---|