• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. SA3010

Capteur de débit

SA3010

SAD18BBDFRKG/W/US-100-IPF

Capteur de débit

SA3010

SAD18BBDFRKG/W/US-100-IPF

  • Surveillance fiable de l'eau dans des tuyaux
  • Deux sorties de commutation dont une programmable comme sortie analogique
  • Réglage simple des points de commutation pour une mise en service rapide
  • Boîtier robuste pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
  • Affichage LED pour l'indication de la valeur mesurée
article arrêté
Article de remplacement: SA5010 Comparaison de produits: SA3010 / SA5010 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
  • ukca
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 2; Nombre des sorties analogiques: 1
Etendue de mesure [l/min] 0...10
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Montage raccords en T; ((DIN 2353): QL 18-18-18 (NW 15 mm) / QL 22-18-22 (NW 19 mm) / QL 28-18-28 (NW 24 mm))
Fluides eau
Température du fluide [°C] 0...80
Tenue en pression [bar] 30
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 20...28 DC
Consommation [mA] < 80
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Retard à la disponibilité [s] 10
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 2; Nombre des sorties analogiques: 1
Sorties
Nombre total de sorties 2
Sortie signal signal de commutation; signal analogique; (configurable)
Technologie PNP/NPN
Nombre des sorties TOR 2
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 250; (par sortie)
Nombre des sorties analogiques 1
Sortie analogique (courant) [mA] 4...20; (possibilité de mise à l'échelle)
Charge maxi [Ω] 500
Sortie analogique (tension) [V] 0...10; (possibilité de mise à l'échelle)
Résistance de charge min. [Ω] 2000
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure [l/min] 0...10
Plage d'affichage [l/min] 0...12
Point de consigne haut SP [l/min] 0,1...12
Point de consigne bas rP [l/min] 0...11,9
Valeur minimum de la sortie analogique ASP [l/min] 0...8
Valeur maximum de la sortie analogique AEP [l/min] 4...12
En pas de [l/min] 0,1
Exactitude / déviations
Surveillance du débit
Répétabilité [% de la valeur mesurée] 3 (Q < 30%) / 7 (Q < 100%)
Gradient de température [K/min] 200
Précision (dans la plage de mesure) ± 10
Temps de réponse
Surveillance du débit
Temps de réponse [s] 5; (10%...90%)
Temporisation réglable dS, dr [s] 0...50
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage hystérésis / fenêtre; normalement ouvert / fermé; logique de commutation; sortie de courant / tension; diamètre intérieur du tuyau; Temporisation de démarrage; adaptation des valeurs affichées; afficheur orientable / désactivable; Unité d'affichage
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...60
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 rayonnement HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 10 V
MTTF [Années] 184
Données mécaniques
Poids [g] 330,5
Matières inox (1.4404 / 316L); PBT; PC; PA; EPDM/X; FKM
Matières en contact avec le fluide inox (1.4404 / 316L); Joint torique: FKM 70 Shore A
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 2 x LED, rouge
valeurs mesurées Affichage LED à 7 segments
programmation Affichage LED à 7 segments
Unité d'affichage l/min; gpm; l/h; gph; m³/h
Remarques
Remarques
NW = diamètre nominal
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré