Contrôleur de débit
SA4314
SAEXXXXB50KG/US-100
Contrôleur de débit
SA4314
SAEXXXXB50KG/US-100
- Mesure simultanée du débit et de la température
- Optimisé pour l'eau, les huiles et l'air
- Affichage LED à 4 digits bien visible
- Avec deux sorties analogiques pouvant être mises à l'échelle
- Orientation optimale grâce à la rotation du raccord de process
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties analogiques: 2 |
---|---|
Raccord process | Ø 8 mm |
Application
Caractéristique spécifique | contacts dorés | ||
---|---|---|---|
Fluides | eau; solutions glycolées; air; huiles | ||
Remarque sur les fluides |
|
||
Température du fluide [°F] | -4...212 | ||
Tenue en pression [bar] | 50 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 100 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Retard à la disponibilité [s] | 10 |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties analogiques: 2 |
---|
Sorties
Nombre total de sorties | 2 |
---|---|
Sortie signal | signal analogique |
Nombre des sorties analogiques | 2 |
Sortie analogique (courant) [mA] | 4...20; (possibilité de mise à l'échelle) |
Charge maxi [Ω] | 350 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Etendue de mesure / plage de réglage
Longueur de la sonde L [mm] | 200 |
---|---|
Mode de fonctionnement | relatif; liquide valeur absolue; gaz valeur absolue; (absolu: Mesure de référence recommandée; Réglage usine: relatif) |
Résolution [ft/s] | 0,05 |
---|---|
Valeur minimum de la sortie analogique ASP [ft/s] | 0...7,95 |
Valeur maximum de la sortie analogique AEP [ft/s] | 1,9...9,85 |
Résolution [ft/s] | 2 |
---|---|
Valeur minimum de la sortie analogique ASP [ft/s] | 0...264 |
Valeur maximum de la sortie analogique AEP [ft/s] | 64...328 |
Etendue de mesure [°F] | -4...212 |
---|---|
Résolution [°F] | 0,5 |
Sortie analogique/valeur min [°F] | -4...169 |
Sortie analogique/valeur max [°F] | 39...212 |
En pas de [°F] | 0,5 |
Plage de réglage [ft/s] | 0,15...9,85 |
---|---|
Meilleure sensibilité [ft/s] | 0,15...9,85 |
Plage de réglage [ft/s] | 0,15...19,5 |
---|---|
Meilleure sensibilité [ft/s] | 0,15...9,85 |
Plage de réglage [ft/s] | 98...328 |
---|---|
Meilleure sensibilité [ft/s] | 6...328 |
Plage de réglage [ft/s] | 98...328 |
---|---|
Meilleure sensibilité [ft/s] | 6...328 |
Exactitude / déviations
Dérive de la température [cm/s x 1/K] | 0,01 fps x 1/K (< 68 °F; > 158 °F) |
---|---|
Gradient de température [K/min] | 100 |
Répétabilité | 0,05 m/s; (eau; Vitesse de débit: 0,05...3 m/s) |
---|
Précision | ± (7 % MW + 2 % MEW); (pour le mode relatif dans la plage de sensibilité la plus élevée dans les conditions générales suivantes:; eau: 68...158 °F; longueur à l'aspiration: 5 ft; DN25 (DIN 2448); position de montage selon la notice; Pour d'autres fluides et positions de montage la précision peut être différente.) |
---|---|
Répétabilité | 0,05 m/s; (eau; Vitesse de débit: 0,05...3 m/s) |
Dérive de la température | ± 0,003 K/°F |
---|---|
Précision [K] | ± 0,3 / ± 1; (eau; Vitesse de débit: 1...9,85 fps / air; Vitesse de débit: > 32,8 fps) |
Temps de réponse
Temps de réponse [s] | 0,5; (T09; eau; glycol: 0,8 s; air: 7 s; huile: 1,8 s; respectivement T09) |
---|
Temps de réponse dynamique T05 / T09 [s] | 1,5 (T09); (eau; Vitesse de débit: 1...9,85 fps) |
---|
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage | sélection des fluides; Amortissement; Fonction Teach; afficheur orientable / désactivable; unité de mesure standard; couleur valeur process |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°F] | -40...176 |
---|---|
Température de stockage [°F] | -40...212 |
Indice de protection | IP 65; IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||||
Tenue aux vibrations |
|
||||
MTTF [Années] | 179 | ||||
Homologation UL |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 310,5 |
---|---|
Matières | inox (1.4404 / 316L); PBT GF20; PBT-GF30 |
Matières en contact avec le fluide | inox (1.4404 / 316L) |
Raccord process | Ø 8 mm |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Remarques
Remarques |
|
||
---|---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré |
---|