• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Capteurs de débit / débimètres
  4. Capteurs de débit d'air
  5. SA5020

Contrôleur de débit

SA5020

SAD10XDBFRKG/US-100

Contrôleur de débit

SA5020

SAD10XDBFRKG/US-100

  • Mesure simultanée du débit et de la température
  • Surveillance fiable du débit d'air
  • Écran alternatif rouge-vert pour le marquage clair de zones correctes
  • Avec sorties de commutation, signal analogique et IO-Link
  • Orientation optimale grâce à la rotation du raccord de process
  • Réglage facile via des boutons-poussoirs ou paramétrage via IO-Link
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 2; Nombre des sorties analogiques: 1
Raccord process taraudage M18 x 1,5 taraudage
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Montage Recommandé pour les diamètres de tuyaux; ( 15...51 mm)
Fluides air
Température du fluide [°C] -20...90
Tenue en pression [bar] 100
Tenue en pression [MPa] 10
PMSA pour des applications selon NEC [bar] 100
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 18...30 DC; (selon TBTS/TBTP)
Consommation [mA] < 100
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Retard à la disponibilité [s] 10
Principe de mesure kalorimetrisch
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 2; Nombre des sorties analogiques: 1
Sorties
Nombre total de sorties 2
Sortie signal signal de commutation; signal analogique; signal fréquence; IO-Link; (configurable)
Technologie PNP/NPN
Nombre des sorties TOR 2
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 250
Nombre des sorties analogiques 1
Sortie analogique (courant) [mA] 4...20; (possibilité de mise à l'échelle)
Charge maxi [Ω] 350
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Fréquence de la sortie [Hz] 0...1000
Etendue de mesure / plage de réglage
Longueur de la sonde L [mm] 45
Mode de fonctionnement relatif; gaz valeur absolue; (absolu: Mesure de référence recommandée; Réglage usine: relatif)
Plage d'affichage [m/s] 0...36
Résolution [m/s] 0,2
Point de consigne haut SP [m/s] 2...30
Point de consigne bas rP [m/s] 0,6...28,6
Valeur minimum de la sortie analogique ASP [m/s] 0...24
Valeur maximum de la sortie analogique AEP [m/s] 6...30
Point final fréquence FEP [m/s] 6,6...30
Fréquence au point final FRP [Hz] 100...1000
Fluides gazeux - mode de fonctionnement absolu
Plage de réglage [m/s] 0...30
Meilleure sensibilité [m/s] 0,6...30
Fluides gazeux - mode de fonctionnement relatif
Plage de réglage [m/s] 0...60
Meilleure sensibilité [m/s] 0,6...30
Surveillance de la température
Etendue de mesure [°C] -20...90
Résolution [°C] 0,2
Exactitude / déviations
Fluides gazeux - mode de fonctionnement absolu
Répétabilité ± (3 % MW + 0,6 % MEW)
Fluides gazeux - mode de fonctionnement relatif
Précision ± (10 % MW + 2 % MEW); (conditions de référence: DN50; Diamètre intérieur 51 mm; dans la plage de sensibilité la plus élevée: 20 °C / < 6 bar; Profondeur d'installation: 15 mm; longueur droite d'entrée: 2,5 m; vitesse normalisée selon DIN ISO 2533 sur le bout de la sonde)
Répétabilité ± (3 % MW + 0,6 % MEW)
Surveillance de la température
Dérive de la température ± 0,005 K/°C
Précision [K] ± 2 / + 8; (vitesse du fluide > 20 % VEM et 20 °C: ± 2)
Temps de réponse
Temps de réponse [s] 7
Surveillance de la température
Temps de réponse dynamique T05 / T09 [s] 30 (T09); (Vitesse de débit: ≥ 10 m/s)
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage hystérésis / fenêtre; normalement ouvert / fermé; logique de commutation; sortie courant/fréquence; sélection des fluides; Amortissement; Fonction Teach; afficheur orientable / désactivable; unité de mesure standard; couleur valeur process
Interfaces
Interface de communication IO-Link
Type de transmission COM2 (38,4 kBaud)
Révision IO-Link 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profils Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
Mode SIO oui
Type de port maître requis A
Données process analogiques 2
Données process TOR 2
Temps de cycle de process min. [ms] 3
DeviceID supportés
Mode de fonctionnement DeviceID
Factory setting / ModE = (REL) 1237
ModE = (ABS) 1238
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...80
Température de stockage [°C] -40...100
Indice de protection IP 65; IP 67
Tests / homologations
CEM
DIN EN 60947-5-9
Tenue aux chocs
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Tenue aux vibrations
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [Années] 131
Homologation UL
N° d'agrément UL I003
Numéro de fichier UL E174189
Données mécaniques
Poids [g] 309,1
Matières inox (1.4404 / 316L); inox 1.4310 (301); PBT GF20; PBT-GF30
Matières en contact avec le fluide inox (1.4404 / 316L); joint: FKM
Raccord process taraudage M18 x 1,5 taraudage
Afficheurs / éléments de service
Indication
Unité d'affichage 6 x LED, vert (%, m/s, l/min, m³/h, °C, 10³)
état de commutation 2 x LED, jaune
valeurs mesurées affichage alphanumérique, rouge / vert 4 digits
Remarques
Remarques
MW = Valeur mesurée
MEW = valeur finale de l'étendue de mesure
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré