• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Capteurs de débit / débimètres
  4. Capteurs mécatroniques
  5. SB1232

Débimètre mécatronique avec inhibiteur de reflux et afficheur

SB1232

SBG34KL0FRKG

Débimètre mécatronique avec inhibiteur de reflux et afficheur

SB1232

SBG34KL0FRKG

  • Résistant aux changements rapides de débit ou de température
  • La forte dynamique de mesure réduit le nombre de variantes
  • Aucune longueur amont/aval nécessaire
  • Réglage spécifique sur l'huile pour des résultats de mesure optimisés
  • Réglage facile via des boutons-poussoirs ou paramétrage via IO-Link
  • ce
  • iolink
  • cul
  • crn
Caractéristiques du produit
Etendue de mesure
0,3...15 l/min 0,018...0,9 m³/h 4,8...237,8 gph 0,08...3,965 gpm
Raccord process taraudage G 3/4 taraudage
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Fluides Liquides; huile (viscosité 10 mm²/s à 40 °C)
Température du fluide [°C] -10...100
Tenue en pression [bar] 100
Tenue en pression [MPa] 10
Remarque sur la tenue en pression
pour température du fluide >70°C: 80 bar / 8 MPa
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 18...30 DC; (selon TBTS/TBTP)
Consommation [mA] < 50
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Retard à la disponibilité [s] < 3
Sorties
Nombre total de sorties 2
Sortie signal signal de commutation; signal analogique; signal fréquence; IO-Link
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2
Courant max. par sortie [mA] 150; (200: ...60 °C; Température ambiante; 250: ...40 °C; Température ambiante)
Sortie analogique (courant) [mA] 4...20
Charge maxi [Ω] 500
Protection courts-circuits oui
Protection surcharges oui
Fréquence de la sortie [Hz] 0...10000
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure
0,3...15 l/min 0,018...0,9 m³/h 4,8...237,8 gph 0,08...3,965 gpm
Plage d'affichage
0...18 l/min 0...1,08 m³/h 0...285,4 gph 0...4,755 gpm
Résolution
0,01 l/min 0,001 m³/h 0,1 gph 0,001 gpm
Point de consigne haut SP
0,1...15 l/min 0,006...0,9 m³/h 1,6...237,8 gph 0,025...3,965 gpm
Point de consigne bas rP
0...14,9 l/min 0...0,894 m³/h 0...236,2 gph 0...3,935 gpm
Point final fréquence FEP
1...15 l/min 0,06...0,9 m³/h 15,8...237,8 gph 0,265...3,965 gpm
En pas de
0,01 l/min 0,001 m³/h 0,2 gph 0,005 gpm
Fréquence au point final FRP [Hz] 10...10000
En pas de [Hz] 10
Dynamique de mesure 1:50
Surveillance de la température
Etendue de mesure
-10...100 °C 14...212 °F
Plage d'affichage
-32...122 °C -25,6...251,6 °F
Résolution
0,1 °C 0,1 °F
Point de consigne haut SP
-9,3...100 °C 15,2...212 °F
Point de consigne bas rP
-10...99,3 °C 14...210,8 °F
En pas de
0,1 °C 0,2 °F
Point de départ fréquence FSP
-10...78 °C 14...172,4 °F
Point final fréquence FEP
12...100 °C 53,6...212 °F
Fréquence au point final FRP [Hz] 10...10000
Exactitude / déviations
Surveillance du débit
Précision (dans la plage de mesure) ± 5 % MEW; (Q > 1 l/min; 20...70 °C Température du fluide)
Répétabilité ± 1 % MEW
Surveillance de la température
Dérive de la température 0,029 °C / K
Précision [K] 3 K (25°C; Q > 1 l/min)
Temps de réponse
Surveillance du débit
Temps de réponse [s] 0,01
Amortissement valeur process dAP [s] 0...5
En pas de [s] 0,1
Amortissement sortie analogique dAA [s] 0...5
En pas de [s] 0,1
Surveillance de la température
Temps de réponse dynamique T05 / T09 [s] T09 = 120 (Q > 1 l/min)
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage hystérésis / fenêtre; normalement ouvert / fermé; logique de commutation; sortie courant/fréquence; amortissement sortie de commutation/analogique; afficheur orientable / désactivable; unité de mesure standard; couleur valeur process; facteur de calibrage
Interfaces
Interface de communication IO-Link
Type de transmission COM2 (38,4 kBaud)
Révision IO-Link 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9 CDV
Profils Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
Mode SIO oui
Type de port maître requis A
Données process analogiques 2
Données process TOR 2
Temps de cycle de process min. [ms] 3,2
DeviceID supportés
Mode de fonctionnement DeviceID
default 1043
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] 0...60
Remarque sur la température ambiante
température du fluide < 80 °C
température du fluide < 100 °C: 0...40 °C
Température de stockage [°C] -15...80
Indice de protection IP 65; IP 67
Tests / homologations
CEM
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Tenue aux chocs
DIN EN 60068-2-27 20 g (11 ms)
Tenue aux vibrations
DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [Années] 145
Homologation UL
N° d'agrément UL I005
Directive relative aux équipements sous pression règles de l'art
Données mécaniques
Poids [g] 993,5
Matières inox (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT GF20; PC; laiton nickelé chimiquement
Matières en contact avec le fluide inox (1.4401 / 316); inox (1.4404 / 316L); laiton (2.0371); laiton nickelé chimiquement; PPS; Joint torique: FKM
Raccord process taraudage G 3/4 taraudage
Cycles de commutation mécaniques 10 millions
Afficheurs / éléments de service
Indication
Unité d'affichage 6 x LED, vert
état de commutation 2 x LED, jaune
valeurs mesurées affichage alphanumérique, rouge / vert affichage alternatif 4 digits
programmation affichage alphanumérique, 4 digits
Remarques
Remarques
Recommandation : utiliser un filtrage de 200 micromètres.
Toutes les indications s'appliquent aux huiles avec la viscosité nominale suivante : 10 mm²/s, 40 °C
MW = Valeur mesurée
MEW = valeur finale de l'étendue de mesure
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré
Diagrammes et courbes