Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties |
Nombre des sorties TOR: 1 |
Raccord process |
taraudage G 1/2 |
Application
Fluides |
Liquides; eau; solutions glycolées; lubrifiants |
Température du fluide [°C] |
0...85 |
Tenue en pression [bar] |
40 |
Tenue en pression [MPa] |
4 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] |
10...30 DC; (selon TBTS/TBTP) |
Consommation [mA] |
< 15 |
Classe de protection |
III |
Protection inversion de polarité |
oui |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties |
Nombre des sorties TOR: 1 |
Sorties
Nombre total de sorties |
1 |
Sortie signal |
signal de commutation |
Technologie |
PNP |
Nombre des sorties TOR |
1 |
Fonction de sortie |
normalement ouvert |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] |
2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] |
100 |
Protection courts-circuits |
oui |
Protection surcharges |
oui |
Etendue de mesure / plage de réglage
Plage de réglage [l/min] |
1...15 |
Exactitude / déviations
Répétabilité [% de la valeur finale] |
1 |
Hystérésis [l/min] |
0,2...1 |
Erreur de mesure [% de la valeur finale] |
± 5 |
Temps de réponse
Temps de réponse [s] |
< 0,01 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] |
0...60 |
Température de stockage [°C] |
-15...80 |
Indice de protection |
IP 65; IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-3 |
|
|
Tenue aux chocs |
DIN EN 60068-2-27 |
20 g (11 ms) |
|
Tenue aux vibrations |
DIN EN 60068-2-6 |
5 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [Années] |
3318 |
Données mécaniques
Poids [g] |
533,5 |
Matières |
laiton nickelé chimiquement; PPS; aluminium anodisé; PA |
Matières en contact avec le fluide |
inox 1.4310 (301); inox (1.4301/304); PBT; laiton nickelé chimiquement; PP; PPS; Polyoléfine; Joint torique: FKM |
Raccord process |
taraudage G 1/2 |
Cycles de commutation mécaniques |
10 millions |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
état de commutation |
4 x LED, jaune |
|
Remarques
Remarques |
Attention Ne pas tourner l’anneau au-delà de la valeur maximum de la plage de réglage |
Toutes les indications s'appliquent à l'eau (20 °C). |
|
Remarques |
Veuillez noter que le boîtier a été modifié ! |
Unité d'emballage |
1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement |
Connecteur: 1 x M12; codage: A |
Diagrammes et courbes
|
dP
|
Perte de pression |
Q
|
débit |
|