Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 2; Nombre des sorties analogiques: 1 | ||
---|---|---|---|
Etendue de mesure |
|
||
Raccord process | taraudage 3/4" NPT taraudage |
Application
Caractéristique spécifique | contacts dorés | ||
---|---|---|---|
Application | pour les applications industrielles | ||
Fluides | Liquides; eau; solutions glycolées; lubrifiants | ||
Remarque sur les fluides |
|
||
Température du fluide [°F] | 14...212 | ||
Tenue en pression [bar] | 40 | ||
Tenue en pression [MPa] | 4 | ||
PMSA pour des applications selon NEC [bar] | 40 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 18...30 DC; (selon TBTS/TBTP) |
---|---|
Consommation [mA] | < 50 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Retard à la disponibilité [s] | < 3 |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 2; Nombre des sorties analogiques: 1 |
---|
Sorties
Nombre total de sorties | 2 |
---|---|
Sortie signal | signal de commutation; signal analogique; signal fréquence; IO-Link; (configurable) |
Nombre des sorties TOR | 2 |
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (paramétrage) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 150; (par sortie 2 x 200 (...140 °F); 2 x 250 (...104 °F)) |
Cycles de commutation (mécaniques) | 10 millions |
Nombre des sorties analogiques | 1 |
Sortie analogique (courant) [mA] | 4...20 |
Charge maxi [Ω] | 500 |
Protection courts-circuits | oui |
Protection surcharges | oui |
Fréquence de la sortie [Hz] | 0...10000 |
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure |
|
||
---|---|---|---|
Plage d'affichage |
|
||
Résolution |
|
||
Point de consigne haut SP |
|
||
Point de consigne bas rP |
|
||
Point final fréquence FEP |
|
||
En pas de |
|
||
Fréquence au point final FRP [Hz] | 10...10000 | ||
Dynamique de mesure | 1:50 |
Etendue de mesure [°F] | 14...212 |
---|---|
Plage d'affichage [°F] | -26...252 |
Résolution [°F] | 2 |
Point de consigne haut SP [°F] | 16...212 |
En pas de [°F] | 2 |
Point de départ fréquence FSP [°F] | 14...172 |
Point final fréquence FEP [°F] | 54...212 |
Fréquence au point final FRP [Hz] | 10...10000 |
Exactitude / déviations
Précision (dans la plage de mesure) | ± (4 % MW + 1 % MEW); (Q > 1 l/min; température du fluide et ambiante: +71,6 °F ± 4K) |
---|---|
Répétabilité | ± 1 % MEW |
Dérive de la température | 0,9802 °F / K |
---|---|
Précision [K] | 3 K (77 °F; Q > 1 l/min) |
Temps de réponse
Temps de réponse [s] | 0,01 |
---|---|
Amortissement valeur process dAP [s] | 0...5 |
Amortissement sortie analogique dAA [s] | 0...5 |
Temps de réponse dynamique T05 / T09 [s] | T09 = 120 (Q > 1 l/min) |
---|
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage | hystérésis / fenêtre; normalement ouvert / fermé; logique de commutation; sortie courant; sélection des fluides; amortissement sortie de commutation/analogique; afficheur orientable / désactivable; unité de mesure standard; couleur valeur process |
---|
Interfaces
Interface de communication | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type de transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Révision IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profils | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
Mode SIO | oui | ||||
Type de port maître requis | A | ||||
Données process analogiques | 2 | ||||
Données process TOR | 2 | ||||
Temps de cycle de process min. [ms] | 5 | ||||
DeviceID supportés |
|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°F] | 32...140 | ||
---|---|---|---|
Remarque sur la température ambiante |
|
||
Température de stockage [°F] | 5...176 | ||
Indice de protection | IP 65; IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||||
Tenue aux vibrations |
|
||||
MTTF [Années] | 145 | ||||
Homologation UL |
|
||||
Directive relative aux équipements sous pression | règles de l'art; utilisable pour des fluides du groupe 2; fluides du groupe 1 sur demande |
Données mécaniques
Poids [g] | 693 |
---|---|
Matières | inox (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT GF20; PC; laiton nickelé chimiquement |
Matières en contact avec le fluide | inox (1.4401 / 316); inox (1.4404 / 316L); laiton (2.0371); laiton nickelé chimiquement; PPS; Joint torique: FKM |
Raccord process | taraudage 3/4" NPT taraudage |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Remarques
Remarques |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Remarques | Veuillez noter que le boîtier a été modifié ! | ||||
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré |
---|
Diagrammes et courbes
Perte de pression
|
|
---|