• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Capteurs de débit / débimètres
  4. Débitmètres mécatroniques dans les applications haute pression
  5. SBZ224

Débimètre mécatronique avec inhibiteur de reflux et afficheur

SBZ224

SBZ12IIBFRKG

Débimètre mécatronique avec inhibiteur de reflux et afficheur

SBZ224

SBZ12IIBFRKG

  • Boîtier robuste d'une haute tenue en pression
  • Résistant aux produits de nettoyage grâce aux composants en acier inox
  • Utilisation flexible grâce à IO-Link, la sortie analogique, de commutation et de fréquence
  • Le capteur de température intégré permet de réduire les coûts de matériel
  • IO-Link permet de documenter les process de nettoyage
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Caractéristiques du produit
Etendue de mesure
1...50 l/min 0,06...3 m³/h 16...793 gph 0,26...13,2 gpm
Raccord process taraudage G 1/2 taraudage
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Fluides Liquides; eau; solutions glycolées; lubrifiants
Température du fluide [°C] -10...100
Tenue en pression [bar] 200
Tenue en pression [MPa] 20
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 18...30 DC; (selon TBTS/TBTP)
Consommation [mA] < 50
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Retard à la disponibilité [s] < 3
Sorties
Nombre total de sorties 2
Sortie signal signal de commutation; signal analogique; signal fréquence; IO-Link
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2
Courant max. par sortie [mA] 150; (200: ...60 °C; Température ambiante; 250: ...40 °C; Température ambiante)
Sortie analogique (courant) [mA] 4...20
Charge maxi [Ω] 500
Protection courts-circuits oui
Protection surcharges oui
Fréquence de la sortie [Hz] 0...10000
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure
1...50 l/min 0,06...3 m³/h 16...793 gph 0,26...13,2 gpm
Plage d'affichage
0...60 l/min 0...3,6 m³/h 0...951 gph 0...15,86 gpm
Résolution
0,01 l/min 0,001 m³/h 1 gph 0,01 gpm
Point de consigne haut SP
0,35...50 l/min 0,02...3 m³/h 5...793 gph 0,08...13,2 gpm
Point de consigne bas rP
0...49,65 l/min 0...2,98 m³/h 0...787 gph 0...13,12 gpm
Point final fréquence FEP
3,35...50 l/min 0,2...3 m³/h 53...793 gph 0,88...13,2 gpm
En pas de
0,05 l/min 0,005 m³/h 1 gph 0,02 gpm
Fréquence au point final FRP [Hz] 10...10000
En pas de [Hz] 10
Dynamique de mesure 1:50
Surveillance de la température
Etendue de mesure
-10...100 °C 14...212 °F
Plage d'affichage
-32...122 °C -25,6...251,6 °F
Résolution
0,1 °C 0,1 °F
Point de consigne haut SP
-9,3...100 °C 15,2...212 °F
Point de consigne bas rP
-10...99,3 °C 14...210,8 °F
En pas de
0,1 °C 0,2 °F
Point de départ fréquence FSP
-10...78 °C 14...172,4 °F
Point final fréquence FEP
12...100 °C 53,6...212 °F
Fréquence au point final FRP [Hz] 10...10000
En pas de [Hz] 10
Exactitude / déviations
Surveillance du débit
Précision (dans la plage de mesure) ± (4 % MW + 1 % MEW); (Q > 1 l/min; température du fluide et ambiante: + 22 °C ± 4K; Position de montage verticale)
Répétabilité ± 1 % MEW
Surveillance de la température
Dérive de la température 0,029 °C / K
Précision [K] 3 K (25 °C; Q > 1 l/min)
Temps de réponse
Surveillance du débit
Temps de réponse [s] 0,01
Amortissement valeur process dAP [s] 0...5
En pas de [s] 0,1
Amortissement sortie analogique dAA [s] 0...5
En pas de [s] 0,1
Surveillance de la température
Temps de réponse dynamique T05 / T09 [s] T09 = 120 (Q > 1 l/min)
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage hystérésis / fenêtre; normalement ouvert / fermé; logique de commutation; sortie courant/fréquence; amortissement sortie de commutation/analogique; afficheur orientable / désactivable; unité de mesure standard; couleur valeur process; facteur de calibrage
Interfaces
Interface de communication IO-Link
Type de transmission COM2 (38,4 kBaud)
Révision IO-Link 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9 CDV
Profils Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
Mode SIO oui
Type de port maître requis A
Données process analogiques 2
Données process TOR 2
Temps de cycle de process min. [ms] 3,2
DeviceID supportés
Mode de fonctionnement DeviceID
default 1447
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] 0...60
Remarque sur la température ambiante
température du fluide < 80 °C
température du fluide < 100 °C: 0...40 °C
Température de stockage [°C] -15...80
Indice de protection IP 65; IP 67
Tests / homologations
CEM
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Tenue aux chocs
DIN EN 60068-2-27 20 g (11 ms)
Tenue aux vibrations
DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [Années] 170
Directive relative aux équipements sous pression règles de l'art
Données mécaniques
Poids [g] 1734,3
Dimensions [mm] 175,5 x 39 x 59
Matières inox (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT GF20; PC
Matières en contact avec le fluide inox (1.4401 / 316); inox (1.4404 / 316L); Joint torique: FKM
Raccord process taraudage G 1/2 taraudage
Cycles de commutation mécaniques 10 millions
Afficheurs / éléments de service
Indication
Unité d'affichage 6 x LED, vert
état de commutation 2 x LED, jaune
valeurs mesurées affichage alphanumérique, rouge / vert affichage alternatif 4 digits
programmation affichage alphanumérique, 4 digits
Remarques
Remarques
Recommandation : utiliser un filtrage de 200 micromètres.
Toutes les indications s'appliquent à l'eau (20 °C).
Position de montage verticale
MW = Valeur mesurée
MEW = valeur finale de l'étendue de mesure
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré
Diagrammes et courbes