• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Capteurs de débit / débimètres
  4. Systèmes de mesure de la consommation d'air comprimé et de gaz industriels
  5. SDG100

Compteur d’air comprimé

SDG100

SDG4"/METRIS PB DN100

Compteur d’air comprimé

SDG100

SDG4"/METRIS PB DN100

  • Mesure précise du débit et de la consommation
  • Précision, répétabilité et dynamique de mesure élevées
  • Pour la détection de l'air comprimé de fonctionnement
  • Avec sortie de commutation, analogique et d'impulsions
  • Affichage LED à 4 digits bien visible
article arrêté
Date d'arrêt: 12/31/2024
Article de remplacement: SDG550 Comparaison de produits: SDG100 / SDG550 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
veuillez noter que les capteurs produits avant 2010 ont un perçage modifié
  • ce
  • ukca
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 2; Nombre des sorties analogiques: 1
Etendue de mesure [m³/h] 15...4400
Raccord process flasque DN100 selon:DIN EN 10220
Application
Application Fonction totalisateur
Fluides air comprimé
Remarque sur les fluides
qualité d'air ISO 8573-1
classe 141
classe 344
Température du fluide [°C] 0...60
Tenue en pression [bar] 16
Tenue en pression [MPa] 1,6
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 19...30 DC
Consommation [mA] < 100
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Retard à la disponibilité [s] 0,5
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 2; Nombre des sorties analogiques: 1
Sorties
Nombre total de sorties 2
Sortie signal signal de commutation; signal analogique; signal d'impulsion; (configurable)
Technologie PNP
Nombre des sorties TOR 2
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 250; (par sortie)
Nombre des sorties analogiques 1
Sortie analogique (courant) [mA] 4...20; (possibilité de mise à l'échelle)
Charge maxi [Ω] 500
Sortie d'impulsions compteur totalisateur de la consommation
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure [m³/h] 15...4400
Plage d'affichage [m³/h] 0...5320
Surveillance du débit
Valeur de l'impulsion 10 Nm³
Durée d'impulsions [s] 0,1
Exactitude / déviations
Surveillance du débit
Précision (dans la plage de mesure) ± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (classe 141 /; classe 344)
Temps de réponse
Surveillance du débit
Temps de réponse [s] 0,1; (dAP = 0)
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] 0...60
Température de stockage [°C] -20...85
Humidité relative de l'air max. [%] 90
Indice de protection IP 65
Tests / homologations
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 rayonnement HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 10 V
Tenue aux vibrations
DIN IEC 68-2-6 5 g (55...2000 Hz)
MTTF [Années] 214
Données mécaniques
Poids [g] 13873
Matières PBT GF20; PC; PC; inox (1.4301/304); FKM; Bloc mécanique pour la mesure: acier galvanise
Matières en contact avec le fluide inox (1.4401 / 316); inox (1.4301/304); céramique vitrifié; PEEK; polyester; FKM; aluminium anodisé; acier galvanise
Raccord process flasque DN100 selon:DIN EN 10220
Remarques
Remarques
MW = Valeur mesurée
MEW = valeur finale de l'étendue de mesure
Etendue de mesure, gamme d'affichage et plage de réglage se réfèrent au le débit d’un volume normalisé selon DIN ISO 2533.
Pour des informations sur l'installation et l'exploitation voir la notice d'utilisation.
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A