- Produits
- Capteurs
- Capteurs de débit / débimètres
- Systèmes de mesure de la consommation d'air comprimé et de gaz industriels
- SDG207
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 2; Nombre des sorties analogiques: 1 |
---|---|
Etendue de mesure [m³/h] | 58...17500 |
Raccord process | bride DN200 selon:DIN EN 10220 |
Application
Application | Fonction totalisateur | |||
---|---|---|---|---|
Fluides | air comprimé | |||
Remarque sur les fluides |
|
|||
Température du fluide [°C] | 0...60 | |||
Tenue en pression [bar] | 16 | |||
Tenue en pression [MPa] | 1,6 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 19...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 100 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Retard à la disponibilité [s] | 0,5 |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 2; Nombre des sorties analogiques: 1 |
---|
Sorties
Nombre total de sorties | 2 |
---|---|
Sortie signal | signal de commutation; signal analogique; signal d'impulsion; (configurable) |
Technologie | PNP |
Nombre des sorties TOR | 2 |
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (paramétrage) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 250; (par sortie) |
Nombre des sorties analogiques | 1 |
Sortie analogique (courant) [mA] | 4...20; (possibilité de mise à l'échelle) |
Charge maxi [Ω] | 500 |
Sortie d'impulsions | compteur totalisateur de la consommation |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure [m³/h] | 58...17500 |
---|---|
Plage d'affichage [m³/h] | 0...21000 |
Valeur de l'impulsion | 10 Nm³ |
---|---|
Durée d'impulsions [s] | 0,1 |
Exactitude / déviations
Précision (dans la plage de mesure) | ± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (classe 141 /; classe 344) |
---|
Temps de réponse
Temps de réponse [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | 0...60 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -20...85 |
Humidité relative de l'air max. [%] | 90 |
Indice de protection | IP 65 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenue aux vibrations |
|
||||||||
MTTF [Années] | 214 |
Données mécaniques
Poids [g] | 41441 |
---|---|
Boîtier | rectangulaire |
Dimensions [mm] | 180 x 290 x 410,2 |
Matières | PBT GF20; PC; PC; inox (1.4301/304); FKM; Bloc mécanique pour la mesure: inox (1.4301/304) |
Matières en contact avec le fluide | inox (1.4401 / 316); inox (1.4301/304); céramique vitrifié; PEEK; polyester; FKM; aluminium anodisé; inox (1.4301/304) |
Raccord process | bride DN200 selon:DIN EN 10220 |
Remarques
Remarques |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A |
---|