- Produits
- SF223A
Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle
SF223A
SFR14XBK/2G /6M
Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle
SF223A
SFR14XBK/2G /6M
- Pour des applications en zones à risque d'explosion
- Surveillance fiable de liquides agressifs dans des tuyaux
- Pour le raccordement à un boîtier de contrôle
- Matières en céramique en contact direct avec le fluide
- Modèle robuste pour utilisation dans un environnement industriel difficile
article arrêté
Article de remplacement: SF323A Comparaison de produits: SF223A / SF323A Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Caractéristiques du produit
Longueur de la sonde L [mm] | 12 |
---|---|
Raccord process | G 1/4 filetage extérieur |
Application
Fluides | Liquides; milieux agressifs |
---|---|
Température du fluide [°C] | 5...70 |
Tenue en pression [bar] | 30 |
Température du fluide [°C] | 5...70 |
---|
Données électriques
Raccordement au boîtier de contrôle | VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075) |
---|
Etendue de mesure / plage de réglage
Longueur de la sonde L [mm] | 12 |
---|
Plage de réglage [cm/s] | 3...60 |
---|---|
Meilleure sensibilité [cm/s] | 3...40 |
Exactitude / déviations
Gradient de température [K/min] | 7 |
---|
Temps de réponse
Temps de réponse [s] | 2...20 |
---|
Temps de réponse [s] | 2...20 |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -20...70 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Tests / homologations
Homologation | DMT 03 ATEX E091; IECEX BVS 06.0007 | ||
---|---|---|---|
Marquage ATEX |
|
||
Tenue aux chocs |
|
||
Tenue aux vibrations |
|
||
MTTF [Années] | 8648 |
Données mécaniques
Poids [g] | 341,8 |
---|---|
Boîtier | boîtier fileté |
Matières | céramique (99,7 % Al2O3) |
Matières en contact avec le fluide | céramique (99,7 % Al2O3) |
Raccord process | G 1/4 filetage extérieur |
Longueur d'installation EL [mm] | 27 |
Remarques
Remarques |
|
|||
---|---|---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement | Câble: 6 m, TPE-S; Longueur de câble max.: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|