Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties |
Nombre des sorties TOR: 1 |
Raccord process |
M18 x 1,5 taraudage |
Application
Fluides |
Liquides; Milieu gazeux |
Température du fluide [°C] |
-25...80 |
Tenue en pression [bar] |
30 |
Liquides
Température du fluide [°C] |
-25...80 |
Milieu gazeux
Température du fluide [°C] |
-25...80 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] |
19...36 DC |
Consommation [mA] |
< 60 |
Classe de protection |
III |
Protection inversion de polarité |
oui |
Retard à la disponibilité [s] |
10 |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties |
Nombre des sorties TOR: 1 |
Sorties
Nombre total de sorties |
1 |
Sortie signal |
signal de commutation |
Technologie |
PNP |
Nombre des sorties TOR |
1 |
Fonction de sortie |
normalement ouvert / fermé; (paramétrage) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] |
2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] |
250 |
Protection courts-circuits |
oui |
Version protection courts-circuits |
pulsé |
Protection surcharges |
oui |
Etendue de mesure / plage de réglage
Longueur de la sonde L [mm] |
45 |
Liquides
Plage de réglage [cm/s] |
3...300 |
Meilleure sensibilité [cm/s] |
3...100 |
Milieu gazeux
Plage de réglage [cm/s] |
200...3000 |
Meilleure sensibilité [cm/s] |
200...800 |
Exactitude / déviations
Répétabilité [cm/s] |
1...5 |
Remarque sur la répétabilité |
pour l'eau 5...100 cm/s; 25 °C |
Réglage usine |
|
Dérive de la température [cm/s x 1/K] |
0.1; (pour l'eau 5...100 cm/s; 10...70 °C) |
Gradient de température [K/min] |
300 |
Exactitude du seuil [cm/s] |
± 2...± 10; (pour l'eau 5...100 cm/s; 25 °C; Réglage usine) |
Hystérésis [cm/s] |
2...5; (pour l'eau 5...100 cm/s; 25 °C; Réglage usine) |
Temps de réponse
Temps de réponse [s] |
1...10 |
Liquides
Temps de réponse [s] |
1...10 |
Milieu gazeux
Temps de réponse [s] |
1...10 |
Logiciel / programmation
Réglage du seuil de commutation |
bouton-poussoir |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] |
-25...80 |
Température de stockage [°C] |
-25...100 |
Indice de protection |
IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
DIN EN 60947-5-9 |
500 V résistance diélectrique |
|
Tenue aux chocs |
DIN IEC 68-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Tenue aux vibrations |
DIN EN 60068-2-6 |
20 g (55...2000 Hz) |
|
MTTF [Années] |
298 |
Homologation UL |
|
Données mécaniques
Poids [g] |
239,5 |
Dimensions [mm] |
M18 x 1,5 |
Désignation du filetage |
M18 x 1,5 |
Matières |
inox (1.4404 / 316L); inox 1.4310 (301); PC; PBT GF20; EPDM/X |
Matières en contact avec le fluide |
inox (1.4404 / 316L); Joint torique: EPDM |
Raccord process |
M18 x 1,5 taraudage |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
Fonction |
10 x LED, 3 couleurs |
|
Remarques
Unité d'emballage |
1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement |
Connecteur: 1 x M12; codage: A |