• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Capteurs de débit / débimètres
  4. Capteurs de débit compacts en boîtier inox
  5. SI5100

Capteur de débit

SI5100

SID10ADTFPKG/US-100

Capteur de débit

SI5100

SID10ADTFPKG/US-100

  • Surveillance fiable de fluides et de gaz dans les tuyaux
  • Nombreuses possibilités de raccordement aux process via adaptateurs
  • Réglage simple des points de commutation pour une mise en service rapide
  • Boîtier robuste en inox pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
  • Rampe de LED pour l'affichage du seuil et de l'état du débit
Respecter la tenue en pression changée !
  • ce
  • ukca
  • cul
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 1
Raccord process M18 x 1,5 taraudage
Application
Fluides Liquides; Milieu gazeux; milieux agressifs
Température du fluide [°C] -25...80
Tenue en pression [bar] 100
Liquides
Température du fluide [°C] -25...80
Milieu gazeux
Température du fluide [°C] -25...80
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 19...36 DC
Consommation [mA] < 60
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Retard à la disponibilité [s] 10
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 1
Sorties
Nombre total de sorties 1
Sortie signal signal de commutation
Technologie PNP
Nombre des sorties TOR 1
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 250
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Etendue de mesure / plage de réglage
Longueur de la sonde L [mm] 45
Liquides
Plage de réglage [cm/s] 3...300
Meilleure sensibilité [cm/s] 3...100
Milieu gazeux
Plage de réglage [cm/s] 200...3000
Meilleure sensibilité [cm/s] 200...800
Exactitude / déviations
Répétabilité [cm/s] 1...5
Remarque sur la répétabilité
pour l'eau 5...100 cm/s; 25 °C
Réglage usine
Dérive de la température [cm/s x 1/K] 0.1; (pour l'eau 5...100 cm/s; 10...70 °C)
Gradient de température [K/min] 300
Exactitude du seuil [cm/s] ± 2...± 10; (pour l'eau 5...100 cm/s; 25 °C; Réglage usine)
Hystérésis [cm/s] 2...5; (pour l'eau 5...100 cm/s; 25 °C; Réglage usine)
Temps de réponse
Liquides
Temps de réponse [s] 1...10
Milieu gazeux
Temps de réponse [s] 1...10
Logiciel / programmation
Réglage du seuil de commutation bouton-poussoir
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Température de stockage [°C] -25...100
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 rayonnement HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 10 V
Tenue aux chocs
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Tenue aux vibrations
DIN EN 60068-2-6 20 g (55...2000 Hz)
MTTF [Années] 298
Homologation UL
N° d'agrément UL I02X
Données mécaniques
Poids [g] 221,85
Dimensions [mm] M18 x 1,5
Désignation du filetage M18 x 1,5
Matières inox (1.4404 / 316L); inox 1.4310 (301); PC; PBT GF20; EPDM/X
Matières en contact avec le fluide titane (3.7035 ); Joint torique: FKM 80 Shore A
Raccord process M18 x 1,5 taraudage
Afficheurs / éléments de service
Indication
Fonction 10 x LED, 3 couleurs
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A