• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Capteurs de débit / débimètres
  4. Capteurs de débit d'air
  5. SL5204

Contrôleur de débit d'air

SL5204

SLG23XEE40KG/2M

Contrôleur de débit d'air

SL5204

SLG23XEE40KG/2M

  • Surveillance fiable du débit d'air
  • Pour l'utilisation dans des systèmes de ventilation dans la domotique
  • Réglage aisé de la profondeur d'immersion souhaitée du détecteur
  • Sortie analogique précise
  • ce
  • ukca
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties analogiques: 1
Raccord process Ø 23 mm
Application
Température du fluide [°C] 20...40
Tenue en pression [bar] 1
Données électriques
Tolérance de la tension d'alimentation [%] -10...10
Tension d'alimentation [V] 24 DC
Consommation [mA] < 35
Résistance d'isolation min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Retard à la disponibilité [s] 90
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties analogiques: 1
Sorties
Nombre total de sorties 1
Sortie signal signal analogique
Nombre des sorties analogiques 1
Sortie analogique (tension) [V] 0...10
Etendue de mesure / plage de réglage
Plage de débit [cm/s] 200...3000
Remarque sur la plage de débit
= 1...10 V
Exactitude / déviations
Gradient de température [K/min] 1
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -10...40
Température de stockage [°C] -25...85
Indice de protection IP 65
Tests / homologations
MTTF [Années] 727
Données mécaniques
Poids [g] 195
Dimensions [mm] Ø 23 / L = 142
Matières boîtier: PBT; face active: titane
Matières en contact avec le fluide PBT; titane
Raccord process Ø 23 mm
Afficheurs / éléments de service
Indication
fonctionnement LED, vert
Accessoires
Fourniture
Bride de fixation: 1, E40048
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC