- Produits
- SM0504
Débitmètre électromagnétique
SM0504
SMR11GGX50KG/US100
Débitmètre électromagnétique
SM0504
SMR11GGX50KG/US100
- Mesure précise du débit, de la consommation et de la température du fluide
- Précision, répétabilité et dynamique de mesure élevées
- Pour l'utilisation dans des circuits de refroidissement par eau
- Avec deux sorties analogiques précises
- Affichage LED à 4 digits bien visible
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties analogiques: 2 | ||
---|---|---|---|
Etendue de mesure |
|
||
Raccord process | taraudage G 1 DN25 joint plat |
Application
Caractéristique spécifique | contacts dorés | ||
---|---|---|---|
Application | pour les applications industrielles | ||
Montage | raccordement au tuyau par adaptateur | ||
Fluides | liquides conducteurs; eau; milieux aqueux | ||
Remarque sur les fluides |
|
||
Température du fluide [°F] | 14...158 | ||
Tenue en pression [bar] | 16 | ||
Tenue en pression [psi] | 232 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 18...30 DC; (selon TBTS/TBTP) |
---|---|
Consommation [mA] | 95; (24 V) |
Résistance d'isolation min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Retard à la disponibilité [s] | 5 |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties analogiques: 2 |
---|
Sorties
Nombre total de sorties | 2 |
---|---|
Sortie signal | signal analogique |
Nombre des sorties analogiques | 2 |
Sortie analogique (courant) [mA] | 4...20; (possibilité de mise à l'échelle) |
Charge maxi [Ω] | 500 |
Protection surcharges | oui |
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure |
|
||
---|---|---|---|
Plage d'affichage |
|
||
Résolution |
|
||
Valeur minimum de la sortie analogique ASP |
|
||
Valeur maximum de la sortie analogique AEP |
|
||
En pas de |
|
Etendue de mesure [°F] | -4...176 |
---|---|
Résolution [°F] | 0,5 |
Sortie analogique/valeur min [°F] | -4...140,5 |
Sortie analogique/valeur max [°F] | 31,5...176 |
En pas de [°F] | 0,5 |
Exactitude / déviations
Précision (dans la plage de mesure) | ± (0,8 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Répétabilité | ± 0,2% MEW |
Précision [K] | ± 4,5 (Q > 0,26 gpm) |
---|
Temps de réponse
Temps de réponse [s] | 0,15; (dAP = 0) |
---|---|
Amortissement valeur process dAP [s] | 0...5 |
Temps de réponse dynamique T05 / T09 [s] | T09 = 20 (Q > 0,26 gpm) |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°F] | 14...140 |
---|---|
Température de stockage [°F] | -13...176 |
Indice de protection | IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
||
---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||
Tenue aux vibrations |
|
||
MTTF [Années] | 175 | ||
Directive relative aux équipements sous pression | règles de l'art; utilisable pour des fluides du groupe 2; fluides du groupe 1 sur demande |
Données mécaniques
Poids [g] | 576 |
---|---|
Matières | inox (1.4404 / 316L); PBT GF20; PC; EPDM/X |
Matières en contact avec le fluide | inox (1.4404 / 316L); Hastelloy; PEEK; FKM |
Raccord process | taraudage G 1 DN25 joint plat |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unité d'affichage | l/min; m³/h; gpm; gph; °C; °F |
Remarques
Remarques |
|
||
---|---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré |
---|
Diagrammes et courbes
Perte de pression
|
|
---|