Débitmètre électromagnétique
SM8050
SMR11GGX10KG/US
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties analogiques: 1 |
---|---|
Etendue de mesure [l/min] | 0,2...100 |
Raccord process | taraudage G 1 DN25 joint plat |
Application
Caractéristique spécifique | contacts dorés | ||
---|---|---|---|
Application | pour les applications industrielles | ||
Montage | raccordement au tuyau par adaptateur | ||
Fluides | liquides conducteurs; eau; milieux aqueux | ||
Remarque sur les fluides |
|
||
Température du fluide [°C] | -10...70 | ||
Tenue en pression [bar] | 16 | ||
Tenue en pression [MPa] | 1,6 | ||
PMSA pour des applications selon NEC [bar] | 11,2 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 18...30 DC; (selon TBTS/TBTP) |
---|---|
Consommation [mA] | 95; (24 V) |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Retard à la disponibilité [s] | 5 |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties analogiques: 1 |
---|
Sorties
Nombre total de sorties | 1 |
---|---|
Sortie signal | signal analogique; IO-Link; (configurable) |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 250 |
Nombre des sorties analogiques | 1 |
Sortie analogique (courant) [mA] | 4...20 |
Charge maxi [Ω] | 500 |
Protection surcharges | oui |
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure [l/min] | 0,2...100 |
---|
Exactitude / déviations
Précision (dans la plage de mesure) | ± (0,8 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Répétabilité | ± 0,2% MEW |
Temps de réponse
Temps de réponse [s] | 0,15; (dAP = 0, T19) |
---|
Interfaces
Interface de communication | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type de transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Révision IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profils | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Mode SIO | oui | ||||
Type de port maître requis | A | ||||
Données process analogiques | 2 | ||||
Temps de cycle de process min. [ms] | 3 | ||||
DeviceID supportés |
|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -10...60 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -25...80 |
Indice de protection | IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homologation CPA |
|
||||||||||||
Tenue aux chocs |
|
||||||||||||
Tenue aux vibrations |
|
||||||||||||
MTTF [Années] | 167 | ||||||||||||
Directive relative aux équipements sous pression | règles de l'art; utilisable pour des fluides du groupe 2; fluides du groupe 1 sur demande |
Données mécaniques
Poids [g] | 575 |
---|---|
Matières | inox (1.4404 / 316L); PBT GF20; FKM; TPE |
Matières en contact avec le fluide | inox (1.4404 / 316L); PEEK; FKM |
Raccord process | taraudage G 1 DN25 joint plat |
Remarques
Remarques |
|
||
---|---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré |
---|
Diagrammes et courbes
Perte de pression
|
|
---|