• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Capteurs de débit / débimètres
  4. Débitmètres électromagnétiques
  5. SM8130

Débitmètre électromagnétique

SM8130

SMR11XGXFRKG/US-100

Débitmètre électromagnétique

SM8130

SMR11XGXFRKG/US-100

  • Mesure précise du débit, de la consommation et de la température du fluide
  • Précision, répétabilité et dynamique de mesure élevées
  • Avec sortie de commutation, analogique et d'impulsions
  • Afficheur couleur bien lisible avec affichage alternatif rouge-vert
  • Aucune longueur amont/aval nécessaire
  • Réglage facile via des boutons-poussoirs ou paramétrage via IO-Link
  • acs
  • ce
  • ukca
  • reg31
  • cul
  • iolink
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 2; Nombre des sorties analogiques: 1
Etendue de mesure [l/min] 0,2...250
Raccord process G 1 DN25 joint plat
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Fluides liquides conducteurs; eau; milieux aqueux
Remarque sur les fluides
conductivité: ≥ 20 µS/cm
viscosité: < 70 mm²/s (40 °C)
Température du fluide [°C] -20...90
Tenue en pression [bar] 16
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 18...30 DC; (selon TBTS/TBTP)
Consommation [mA] < 80
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Retard à la disponibilité [s] 5
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 2; Nombre des sorties analogiques: 1
Entrées
Entrées remise à zéro du compteur
Sorties
Nombre total de sorties 2
Sortie signal signal de commutation; signal analogique; signal d'impulsion; IO-Link; signal fréquence; (configurable)
Technologie PNP/NPN
Nombre des sorties TOR 2
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 100
Nombre des sorties analogiques 1
Sortie analogique (courant) [mA] 4...20; (possibilité de mise à l'échelle)
Charge maxi [Ω] 500
Sortie d'impulsions valeur du compteur volumétrique
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure [l/min] 0,2...250
Plage d'affichage [l/min] -300...300
Résolution [l/min] 0,1
Point de consigne haut SP [l/min] 1,6...250
Point de consigne bas rP [l/min] 0,3...248,7
Valeur minimum de la sortie analogique ASP [l/min] 0...199,9
Valeur maximum de la sortie analogique AEP [l/min] 50,1...250
Suppression de faibles débits LFC [l/min] 0,2...12,5
Point final fréquence FEP [l/min] 50,1...250
Fréquence au point final FRP [Hz] 1...10000
Surveillance du débit
Durée d'impulsions [s] 0,002...2
Valeur de l'impulsion 0,01...99990000,00 l
Surveillance de la température
Etendue de mesure [°C] -20...90
Plage d'affichage [°C] -42...112
Résolution [°C] 0,1
Point de consigne haut SP [°C] -19,6...90
Point de consigne bas rP [°C] -20...89,6
Sortie analogique/valeur min [°C] -20...68
Sortie analogique/valeur max [°C] 2...90
En pas de [°C] 0,1
Exactitude / déviations
Surveillance du débit
Précision (dans la plage de mesure) ± (0,8 % MW + 0,2 % MEW)
Répétabilité ± 0,2 % MEW
Surveillance de la température
Précision [K] ± 2,5 (Q > 5 % MEW)
Temps de réponse
Surveillance du débit
Temporisation de démarrage [s] 0...50
Temps de réponse [s] < 0,25; (dAP = 0, T09)
Amortissement valeur process dAP [s] 0...5
Surveillance de la température
Temps de réponse [s] 15; (Q > 10 % MEW, T09)
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage hystérésis / fenêtre; normalement ouvert / fermé; logique de commutation; Sortie fréquence; sortie courant/impulsion; Temporisation de démarrage; L'affichage peut être désactivé; Unité d'affichage
Interfaces
Interface de communication IO-Link
Type de transmission COM2 (38,4 kBaud)
Révision IO-Link 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profils Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
Mode SIO oui
Type de port maître requis A
Données process analogiques 3
Données process TOR 2
Temps de cycle de process min. [ms] 6
DeviceID supportés
Mode de fonctionnement DeviceID
default 1060
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...60
Température de stockage [°C] -25...80
Indice de protection IP 65; IP 67
Tests / homologations
CEM
DIN EN 60947-5-9
Tenue aux chocs
DIN IEC 68-2-27 20 g (11 ms)
Tenue aux vibrations
DIN IEC 68-2-6: 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [Années] 114
Homologation UL
N° d'agrément UL I014
Numéro de fichier UL E174189
Directive relative aux équipements sous pression règles de l'art; utilisable pour des fluides du groupe 2; fluides du groupe 1 sur demande
Données mécaniques
Poids [g] 771,5
Matières inox (1.4408 / 316); inox (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30
Matières en contact avec le fluide inox (1.4404 / 316L); PEEK; PEEK fibre de carbone; EPDM; Centellen
Raccord process G 1 DN25 joint plat
Afficheurs / éléments de service
Indication
affichage couleur 1,44", 128 x 128 pixels
2 x LED, jaune
Remarques
Remarques
MW = Valeur mesurée
MEW = valeur finale de l'étendue de mesure
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré
Diagrammes et courbes