Débitmètre électromagnétique
SM9100
SMR21XGXFRKG/US
Débitmètre électromagnétique
SM9100
SMR21XGXFRKG/US
- Mesure précise du débit, de la consommation et de la température du fluide
- Précision, répétabilité et dynamique de mesure élevées
- Détection précise d'un tube vide
- Avec sortie de commutation, analogique et d'impulsions
- Affichage LED à 4 digits bien visible
- Réglage facile via des boutons-poussoirs ou paramétrage via IO-Link
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 2; Nombre des sorties analogiques: 1 | ||
---|---|---|---|
Etendue de mesure |
|
||
Raccord process | taraudage G 2 filetage extérieur DN50 joint plat |
Application
Caractéristique spécifique | contacts dorés | ||
---|---|---|---|
Application | Fonction totalisateur; détection de tuyaux vides; pour les applications industrielles | ||
Montage | raccordement au tuyau par adaptateur | ||
Fluides | liquides conducteurs; eau; milieux aqueux | ||
Remarque sur les fluides |
|
||
Température du fluide [°C] | -10...90 | ||
Tenue en pression [bar] | 16 | ||
Tenue en pression [MPa] | 1,6 | ||
PMSA pour des applications selon NEC [bar] | 16 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 18...32 DC; (selon TBTS/TBTP) |
---|---|
Consommation [mA] | < 150 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Retard à la disponibilité [s] | 5 |
Principe de mesure | électromagnétique |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 2; Nombre des sorties analogiques: 1 |
---|
Entrées
Entrées | remise à zéro du compteur |
---|
Sorties
Nombre total de sorties | 2 |
---|---|
Sortie signal | signal de commutation; signal analogique; signal d'impulsion; signal fréquence; IO-Link; (configurable) |
Technologie | PNP/NPN |
Nombre des sorties TOR | 2 |
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (paramétrage) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 250; (par sortie) |
Nombre des sorties analogiques | 1 |
Sortie analogique (courant) [mA] | 4...20; (possibilité de mise à l'échelle) |
Charge maxi [Ω] | 500 |
Sortie analogique (tension) [V] | 0...10; (possibilité de mise à l'échelle) |
Résistance de charge min. [Ω] | 2000 |
Sortie d'impulsions | valeur du compteur volumétrique |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Fréquence de la sortie [Hz] | 0,1...10000 |
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure |
|
||
---|---|---|---|
Plage d'affichage |
|
||
Résolution |
|
||
Point de consigne haut SP |
|
||
Point de consigne bas rP |
|
||
Valeur minimum de la sortie analogique ASP |
|
||
Valeur maximum de la sortie analogique AEP |
|
||
Suppression de faibles débits LFC |
|
||
En pas de |
|
||
Dynamique de mesure | 1:60 |
Valeur de l'impulsion | 0,0001...300 x 10³ m³ |
---|---|
En pas de | 0,0001 m³ |
Durée d'impulsions [s] | 0,016...2 |
Etendue de mesure [°C] | -20...80 |
---|---|
Plage d'affichage [°C] | -40...100 |
Résolution [°C] | 0,2 |
Point de consigne haut SP [°C] | -19,2...80 |
Point de consigne bas rP [°C] | -19,6...79,6 |
Sortie analogique/valeur min [°C] | -20...60 |
Sortie analogique/valeur max [°C] | 0...80 |
En pas de [°C] | 0,2 |
Exactitude / déviations
Précision (dans la plage de mesure) | ± (0,8 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Répétabilité | ± 0,2% MEW |
Dérive de la température | ± 0,0333 °C / K |
---|---|
Précision [K] | ± 1 (25 °C; Q > 15 l/min) |
Temps de réponse
Temps de réponse [s] | 0,35; (dAP = 0) |
---|---|
Temporisation réglable dS, dr [s] | 0...50 |
Amortissement valeur process dAP [s] | 0...5 |
Temps de réponse dynamique T05 / T09 [s] | T09 = 3 (Q > 15 l/min) |
---|
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage | Surveillance du débit; compteur totalisateur; Compteurs afficheurs avec présélection; Surveillance de la température; hystérésis / fenêtre; normalement ouvert / fermé; logique de commutation; sortie courant/tension/fréquence/impulsion; Temporisation de démarrage; L'affichage peut être désactivé; Unité d'affichage; détection de tuyaux vides |
---|
Interfaces
Interface de communication | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type de transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Révision IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profils | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
Mode SIO | oui | ||||
Type de port maître requis | A | ||||
Données process analogiques | 3 | ||||
Données process TOR | 2 | ||||
Temps de cycle de process min. [ms] | 5 | ||||
DeviceID supportés |
|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -10...60 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -25...80 |
Indice de protection | IP 65; IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homologation CPA |
|
||||||||||||||
Tenue aux chocs |
|
||||||||||||||
Tenue aux vibrations |
|
||||||||||||||
MTTF [Années] | 85 | ||||||||||||||
Homologation UL |
|
||||||||||||||
Directive relative aux équipements sous pression | règles de l'art; utilisable pour des fluides du groupe 2; fluides du groupe 1 sur demande |
Données mécaniques
Poids [g] | 3050 |
---|---|
Dimensions [mm] | 117 x 103 x 200 |
Matières | inox (1.4404 / 316L); inox 1.4571 (316Ti); PEI; FKM; PBT GF20; TPE-U |
Matières en contact avec le fluide | inox (1.4404 / 316L); inox 1.4571 (316Ti); PEEK; Centellen; EPDM |
Raccord process | taraudage G 2 filetage extérieur DN50 joint plat |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Remarques |
|
||
---|---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré |
---|
Diagrammes et courbes
Perte de pression
|
|
---|