• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Capteurs de débit / débimètres
  4. Boîtiers de contrôle
  5. SR0150

Boîtier de contrôle pour capteurs de débit

SR0150

VS3000/24VDC

Boîtier de contrôle pour capteurs de débit

SR0150

VS3000/24VDC

  • Pour le raccordement de capteurs de débit
  • Surveillance intégrée du débit, de la température et du câble
  • Sorties de commutation réglables pour la surveillance du flux et de la température
  • Rampe de LED multicolores bien lisible
  • Sortie de signaux via contacts relais libres de potentiel
  • ce
  • ukca
  • cul
Application
Application Surveillance du débit; Surveillance de la température; Surveillance du câble
Données électriques
Tolérance de la tension d'alimentation [%] -20...10
Tension d'alimentation [V] 24 DC
Consommation [mA] 90
Classe de protection III
Protection inversion de polarité non
Retard à la disponibilité [s] 10...80; (réglable (valeurs fixes; résistance bornes 22-23))
Nombre de voies 1
Sorties
Comportement en cas de défaut en cas de sous-tension tous les relais se déclenchent ; LED "LOW VOLTAGE/WIRE BREAK-RELAY" allumée
Technologie relais
Pouvoir de coupure 4 A (250 V AC / 30 V DC)
Fonction de commutation surveillance du débit Le relais est enclenché en cas de débit et durant le retard à la disponibilité
Fonction de commutation surveillance de la température Le relais est enclenché si la température est trop élevée
Fonction de commutation surveillance du câble Le relais est déclenché en cas de rupture d'un fil ou court-circuit
Résistance courts-circuits non
Protection surcharges non
Temps de réponse
Temps de réponse [s] < 3
Logiciel / programmation
Réglage du seuil de commutation potentiomètre
Sélection liquide / gaz pont; A la livraison : surveillance de liquides.; Pour la surveillance de gaz : shunter les bornes 23 / 24.
Réglage du seuil de commutation potentiomètre
Plage de température [°C] 0...80
Reproductibilité [K] 4
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...60
Remarque sur la température ambiante
en cas d'espaces libres suffisants pour le refroidissement par convection
Indice de protection IP 20
Tests / homologations
MTTF [Années] 263
Données mécaniques
Poids [g] 237,5
Boîtier montage sur rail
Dimensions [mm] 100 x 25 x 103,5
Matières PBT
Afficheurs / éléments de service
Indication
Fonction 11 x LED
état de commutation LED, rouge
état de commutation LED, rouge
Raccordement électrique
Protection nécéssaire fusible miniature selon CEI60127-2 feuille 1; ≤ 5 A; rapide
Remarques
Remarques
Recommandation Après un court-circuit, vérifier le bon fonctionnement de l'appareil !
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement bornier débrochable: