• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Capteurs de débit / débimètres
  4. Boîtiers de contrôle
  5. SR2301

Boîtier de contrôle pour capteurs de débit

SR2301

VS2000/ 24VDC/EXI/1G

Boîtier de contrôle pour capteurs de débit

SR2301

VS2000/ 24VDC/EXI/1G

  • Pour des applications en zones à risque d'explosion
  • Surveillance intégrée de la température et du câble
  • Réglage intuitif du point de commutation et du fluide
  • Pour le raccordement de capteurs de débit en version intrinsèque
  • Rampe de LED multicolores bien lisible
  • ce
  • ccc
  • ukca
  • ex
  • iec
Application
Application Surveillance du débit; Surveillance du câble
Données électriques
Tolérance de la tension d'alimentation [%] -10...10
Tension d'alimentation [V] 24 DC
Consommation [mA] 125
Protection inversion de polarité non
Retard à la disponibilité [s] 30
Nombre de voies 1
Sorties
Technologie relais
Pouvoir de coupure 4 A (250 V AC cos phi > 0,7) ; 0,2 A (250 V DC); 4 A (24 V DC)
Fonction de commutation surveillance du débit le relais est enclenché en cas de débit
Fonction de commutation surveillance du câble le relais est déclenché en cas de rupture d'un fil
Résistance courts-circuits non
Protection surcharges non
Logiciel / programmation
Réglage du seuil de commutation potentiomètre
Sélection liquide / gaz sélecteur
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...60
Indice de protection IP 40
Protection bornes IP 20
Tests / homologations
Homologation PTB 01 ATEX 2075; IECEx PTB 07.0004
Marquage ATEX II (1) G [Ex ia Ga] IIC
MTTF [Années] 231
Données mécaniques
Poids [g] 352,5
Boîtier montage sur rail
Dimensions [mm] 78 x 45 x 120
Matières plastique
Afficheurs / éléments de service
Indication
Fonction 11 x LED
état de commutation LED, rouge
Raccordement électrique
Protection nécéssaire fusible miniature selon CEI60127-2 feuille 1; ≤ 5 A; rapide; Positionner le fusible en dehors de la zone explosible.
Remarques
Remarques
Attention L'amplificateur de commutation doit être monté en dehors de la zone explosible !
Recommandation Après un court-circuit, vérifier le bon fonctionnement de l'appareil !
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Bornes de raccordement: 15 x ...2,5 mm²
Données supplémentaires
Valeurs maximales pour circuit de commande
en classe de protection sécurité intrinsèque [EEx ia] IIC [EEx ia] IIB [EEx ib] IIC [EEx ib] IIB
Tension [V] 15,8 15,8 15,8 15,8
Courant [mA] 84 84 84 84
Puissance [mW] 680 680 680 680
Inductance extérieure [mH] 1 1 1 1
Capacité extérieure [µF] 0,205 1,7 0,205 1,7