Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 2; Nombre des sorties analogiques: 1 | ||
---|---|---|---|
Etendue de mesure |
|
||
Raccord process | taraudage G 1 filetage extérieur joint plat |
Application
Caractéristique spécifique | contacts dorés | ||
---|---|---|---|
Application | Fonction totalisateur; pour les applications industrielles | ||
Montage | raccordement au tuyau par adaptateur | ||
Fluides | eau; solutions glycolées; lubrifiants; huiles | ||
Remarque sur les fluides |
|
||
Température du fluide [°F] | 14...176 | ||
Tenue en pression [bar] | 16 | ||
Tenue en pression [psi] | 232 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 19...30 DC; (selon TBTS/TBTP) |
---|---|
Consommation [mA] | 100 |
Résistance d'isolation min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Retard à la disponibilité [s] | 10 |
Principe de mesure | ultrasons |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 2; Nombre des sorties analogiques: 1 |
---|
Entrées
Entrées | remise à zéro du compteur |
---|
Sorties
Nombre total de sorties | 2 |
---|---|
Sortie signal | signal de commutation; signal analogique; signal d'impulsion; (configurable) |
Technologie | PNP/NPN |
Nombre des sorties TOR | 2 |
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (paramétrage) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 250; (par sortie) |
Nombre des sorties analogiques | 1 |
Sortie analogique (courant) [mA] | 4...20; (possibilité de mise à l'échelle) |
Charge maxi [Ω] | 500 |
Sortie analogique (tension) [V] | 0...10; (possibilité de mise à l'échelle) |
Résistance de charge min. [Ω] | 2000 |
Sortie d'impulsions | valeur du compteur volumétrique |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure |
|
||
---|---|---|---|
Plage d'affichage |
|
||
Résolution |
|
||
Point de consigne haut SP |
|
||
Point de consigne bas rP |
|
||
Valeur minimum de la sortie analogique ASP |
|
||
Valeur maximum de la sortie analogique AEP |
|
||
Débit max. |
|
||
En pas de |
|
Valeur de l'impulsion | 0,02...9000 * 10³ gal |
---|---|
En pas de | 0,02 gal |
Durée d'impulsions [s] | 0,3...2 |
Etendue de mesure [°F] | 14...176 |
---|---|
Résolution [°F] | 0,5 |
Point de consigne haut SP [°F] | 14,5...176 |
Point de consigne bas rP [°F] | 14...175,5 |
Sortie analogique/valeur min [°F] | 14...145,5 |
Sortie analogique/valeur max [°F] | 44,5...176 |
En pas de [°F] | 0,5 |
Exactitude / déviations
Précision (dans la plage de mesure) | eau: < ± (3 % MW + 0,2 % MEW); glycol (35 %), huile (viscosité 68 mm²/s à 40 °C): < ± (5 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Répétabilité | 0,05 gpm; 3 gph |
Précision [K] | ± 5,4 (Q > 0,26 gpm) |
---|
Temps de réponse
Temps de réponse [s] | 0,25; (dAP = 0) |
---|---|
Temporisation réglable dS, dr [s] | 0...50 |
Amortissement valeur process dAP [s] | 0...1 |
Temps de réponse dynamique T05 / T09 [s] | T09 = 70 (Q > 1 gpm); (eau) |
---|
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage | Surveillance du débit; compteur totalisateur; Compteurs afficheurs avec présélection; Surveillance de la température |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°F] | 14...140 |
---|---|
Température de stockage [°F] | -13...176 |
Indice de protection | IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||||||||||
Tenue aux vibrations |
|
||||||||||
MTTF [Années] | 185 | ||||||||||
Directive relative aux équipements sous pression | règles de l'art; utilisable pour des fluides du groupe 2; fluides du groupe 1 sur demande |
Données mécaniques
Poids [g] | 1666,5 |
---|---|
Boîtier | rectangulaire |
Dimensions [mm] | 130 x 100 x 80,5 |
Matières | boîtier: AlMgSi0,5 anodisé; Joint d'étanchéité: FKM; PA 6.6; film de protection: PA |
Matières en contact avec le fluide | inox (1.4404 / 316L); FKM; PES; Centellen 200 |
Raccord process | taraudage G 1 filetage extérieur joint plat |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Fourniture |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Accessoires en option |
|
Remarques
Remarques |
|
|||
---|---|---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: laiton, recouvert d'Optalloy; Contacts: doré |
---|
Diagrammes et courbes
Perte de pression
|
|
---|