• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Capteurs de débit / débimètres
  4. Capteurs de débit à ultrasons
  5. SU9004

Capteur de débit à ultrasons

SU9004

SUR54HGB50KG/W/US-100-IPF

Capteur de débit à ultrasons

SU9004

SUR54HGB50KG/W/US-100-IPF

  • Détection fiable du débit et de la température du fluide
  • Approprié pour l'eau, des huiles et des solutions glycolées
  • Pour le montage dans des tuyaux
  • Avec deux sorties analogiques pouvant être mises à l'échelle
  • Affichage LED à 4 digits bien visible
  • ce
  • ukca
  • cpa
  • cul
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties analogiques: 2
Etendue de mesure
0...200 l/min 0...52,84 gpm
Raccord process taraudage G 1 1/4 joint plat
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Application pour les applications industrielles
Montage raccordement au tuyau par adaptateur
Fluides eau; solutions glycolées; lubrifiants; huiles
Remarque sur les fluides
huiles de faible viscosité : 7...40 mm²/s (40 °C)
huiles de haute viscosité: 30...68 mm²/s (40 °C)
Température du fluide [°C] -10...80
Tenue en pression
16 bar 1,6 MPa
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 19...30 DC; (selon TBTS/TBTP)
Consommation [mA] 100
Résistance d'isolation min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Retard à la disponibilité [s] 10
Principe de mesure ultrasons
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties analogiques: 2
Sorties
Nombre total de sorties 2
Sortie signal signal analogique
Nombre des sorties analogiques 2
Sortie analogique (courant) [mA] 4...20; (possibilité de mise à l'échelle)
Charge maxi [Ω] 500
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure
0...200 l/min 0...52,84 gpm
Plage d'affichage
0...240 l/min 0...63,42 gpm
Résolution
0,1 l/min 0,02 gpm
Valeur minimum de la sortie analogique ASP
0...160 l/min 0...42,28 gpm
Valeur maximum de la sortie analogique AEP
40...200 l/min 10,28...52,84 gpm
Débit max. [l/min] 220
En pas de
0,1 l/min 0,02 gpm
Surveillance de la température
Etendue de mesure [°C] -10...80
Résolution [°C] 0,2
Sortie analogique/valeur min [°C] -10...62
Sortie analogique/valeur max [°C] 8...80
En pas de [°C] 0,2
Exactitude / déviations
Surveillance du débit
Précision (dans la plage de mesure) eau: < ± (3 % MW + 0,2 % MEW); glycol (35 %), huile (viscosité 68 mm²/s à 40 °C): < ± (8 % MW + 0,5 % MEW)
Répétabilité 1 l/min; 60 l/h; 0,05 gpm; 3 gph
Surveillance de la température
Précision [K] ± 3 (Q > 20 l/min)
Temps de réponse
Surveillance du débit
Temps de réponse [s] 0,25; (dAP = 0)
Amortissement valeur process dAP [s] 0...1
Surveillance de la température
Temps de réponse dynamique T05 / T09 [s] T09 = 30 (Q > 20 l/min); (eau)
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -10...60
Température de stockage [°C] -25...80
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 rayonnement HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 10 V
Homologation CPA
numéro du modèle 001US
classe de précision 3
erreur max. admissible -
Q (min) 0,3 m³/h
Q (t) 0,84 m³/h
Q (max) 12 m³/h
Tenue aux chocs
DIN IEC 68-2-27 20 g (11 ms)
Tenue aux vibrations
DIN IEC 68-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [Années] 203
Directive relative aux équipements sous pression règles de l'art; utilisable pour des fluides du groupe 2; fluides du groupe 1 sur demande
Données mécaniques
Poids [g] 1883
Matières boîtier: AlMgSi0,5 anodisé; Joint d'étanchéité: FKM; PA 6.6; film de protection: PA
Matières en contact avec le fluide inox (1.4404 / 316L); FKM; PPS; Centellen 200
Raccord process taraudage G 1 1/4 joint plat
Afficheurs / éléments de service
Indication
Unité d'affichage 6 x LED, vert (l/min, m³/h, gpm, gph, °C, °F)
valeurs mesurées affichage alphanumérique, 4 digits
programmation affichage alphanumérique, 4 digits
Unité d'affichage l/min; m³/h; gpm; gph; °C; °F
Accessoires
Fourniture
joints d’étanchéité: 2, Centellen
Accessoires en option
adaptateur pour tuyau: 1 x R 1, inox, E40205
adaptateur pour tuyau: 1 x 1" NPT, inox, E40206
Remarques
Remarques
étanchéité: seulement avec joints d'étanchéité Centellen fourni
MW = Valeur mesurée
MEW = valeur finale de l'étendue de mesure
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: laiton, recouvert d'Optalloy; Contacts: doré
Diagrammes et courbes
Perte de pression
dP Perte de pression
Q débit