Débitmètre Vortex
SV6151
SVR34XGXD0KG/US
Débitmètre Vortex
SV6151
SVR34XGXD0KG/US
- Détection fiable du débit et de la température du fluide
- Sortie analogique linéarisée précise
- Pour l’eau ultrapure, l’eau et les fluides aqueux
- Durable et robuste grâce au plastique résistant à l’hydrolyse
- Haute précision de surveillance du débit et de la température
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties analogiques: 1 | ||
---|---|---|---|
Etendue de mesure |
|
||
Raccord process | taraudage G 3/4 DN15 |
Application
Caractéristique spécifique | contacts dorés | ||
---|---|---|---|
Elément de mesure | 1 x Pt 1000; (selon DIN EN 60751, classe B) | ||
Application | pour les applications industrielles | ||
Montage | raccordement au tuyau par adaptateur | ||
Fluides | eau ultra-pure; eau | ||
Température du fluide [°C] | 0...125 | ||
Pression d'éclatement min. |
|
||
Remarque sur la pression d'éclatement min. |
|
||
Tenue en pression |
|
||
Remarque sur la tenue en pression |
|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 8...33 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 5 |
Résistance d'isolation min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe de protection | III |
Retard à la disponibilité [s] | < 2 |
Principe de mesure | Vortex |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties analogiques: 1 |
---|
Sorties
Nombre total de sorties | 1 |
---|---|
Sortie signal | signal analogique |
Nombre des sorties analogiques | 1 |
Sortie analogique (courant) [mA] | 4...20; (Q [l/min] = 3,125 x (I - 4 mA)) |
Charge maxi [Ω] | < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800 |
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure |
|
---|
Echauffement interne de la sonde de température | 1 K/mW |
---|---|
Etendue de mesure [°C] | 0...125 |
Exactitude / déviations
Précision (dans la plage de mesure) | Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (eau) |
---|---|
Répétabilité | 0,2; (% de la valeur finale) |
Précision [K] | ± 0,3 ± 0,005 x T |
---|
Temps de réponse
Temps de réponse [s] | 0,28; (T09) |
---|
Temps de réponse dynamique T05 / T09 [s] | < 10 / < 30 |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -15...85 | |
---|---|---|
Remarque sur la température ambiante |
|
|
Température de stockage [°C] | -40...85 | |
Indice de protection | IP 65 | |
Cavitation | P(absolue) fuite / P(différence) > 5,5 pour éviter la cavitation |
Tests / homologations
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||||
Tenue aux vibrations |
|
||||
MTTF [Années] | 395,9 | ||||
Directive relative aux équipements sous pression | règles de l'art; utilisable pour des fluides du groupe 2; fluides du groupe 1 sur demande |
Données mécaniques
Poids [g] | 80,85 |
---|---|
Matières | Boîtier: PPS 40% fibre de verre; électronique: PC 10% fibre de verre |
Matières en contact avec le fluide | détecteur: PPSU; Longueur de mesure: PPS 40% fibre de verre; Joint d'étanchéité: EPDM |
Couple de serrage [Nm] | 12 |
Raccord process | taraudage G 3/4 DN15 |
Remarques
Remarques |
|
||
---|---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré |
---|
Diagrammes et courbes
courbe de la tenue en pression
|
|
---|
Perte de pression
|
|
---|