- Produits
- Capteurs
- Capteurs de température
- Transmetteurs avec auto-contrôle pour l'industrie agro-alimentaire
- TCC811
Transmetteur de température
TCC811
TCC050K1EC01-A-DKG/US
Transmetteur de température
TCC811
TCC050K1EC01-A-DKG/US
- Signalisation immédiate d'imprécisions
- Optimisation de l'assurance qualité entre les intervalles de calibrage
- version robuste pour des mesures précises en permanence dans un environnement exigeant
- Surveillance transparente du capteur grâce à l'enregistrement des valeurs diagnostiquées
- La fonction de simulation simplifie l'installation
- Sortie analogique précise et communication aisée via IO-Link
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 1; Nombre des sorties analogiques: 1 | ||
---|---|---|---|
Etendue de mesure |
|
||
Interface de communication | IO-Link | ||
Raccord process | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) | ||
Longueur d'installation EL [mm] | 50 |
Application
Caractéristique spécifique | contacts dorés |
---|---|
Elément de mesure | 1 x Pt 1000 |
Élément de référence | 1 x NTC |
Fluides | milieux liquides et gazeux |
Tenue en pression [bar] | 160 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 18...32 DC; ("supply class 2" selon cULus) |
---|---|
Consommation [mA] | 10; (24 V) |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Retard à la disponibilité [s] | 6 |
Chien de garde intégré | oui |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 1; Nombre des sorties analogiques: 1 |
---|
Sorties
Nombre total de sorties | 2 |
---|---|
Sortie signal | signal analogique; IO-Link; état de contrôle de calibrage |
Technologie | PNP/NPN |
Nombre des sorties TOR | 1 |
Fonction de sortie | normalement fermé; (signal de diagnostic) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 100 |
Sortie de diagnostic | état de contrôle de calibrage et diagnostic de défauts |
Nombre des sorties analogiques | 1 |
Sortie analogique (courant) [mA] | 4...20 |
Charge maxi [Ω] | (Ub - 15 V) x 50 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure |
|
||
---|---|---|---|
Remarque sur l'étendue de mesure |
|
||
Réglage usine | -10...150 °C / 14...302 °F | ||
Limite de contrôle de calibrage [K] | 0,5...3 | ||
En pas de [K] | 0,05 |
Résolution sortie analogique [K] | 0,05 |
---|
Exactitude / déviations
Précision sortie analogique [K] | ± 0,2 |
---|---|
Précision IO-Link [K] | ± 0,2 |
Coefficient de température sortie analogique [% du gain / 10 K] | < ± 0,02; (En cas de déviation de la condition de référence 25 ± 5 °C) |
Coefficient de température IO-Link [% du gain / 10 K] | < ± 0,01; (En cas de déviation de la condition de référence 25 ± 5 °C) |
Temps de réponse
Temps de réponse dynamique T05 / T09 [s] | 1,5 / 4 |
---|
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage | Unité d'affichage; mise à l'échelle de la sortie analogique; limite de contrôle de calibrage; logique de commutation de la sortie de diagnostic; mode de simulation |
---|
Interfaces
Interface de communication | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type de transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Révision IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profils | Digital Measuring Sensor, Common Profile, Blob Transfer | ||||
Mode SIO | oui | ||||
Type de port maître requis | A | ||||
Données process analogiques | 1 | ||||
Données process TOR | 1 | ||||
Temps de cycle de process min. [ms] | 4,4 | ||||
Résolution IO-Link température [K] | 0,01 | ||||
DeviceID supportés |
|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...70 | |
---|---|---|
Remarque sur la température ambiante |
|
|
Température de stockage [°C] | -40...100 | |
Indice de protection | IP 68; IP 69K |
Tests / homologations
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||||
Tenue aux vibrations |
|
||||
MTTF [Années] | 329 | ||||
Remarque sur l'homologation |
|
||||
Homologation UL |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 352,3 |
---|---|
Dimensions [mm] | Ø 50 / L = 114,8 |
Matières | inox (1.4404 / 316L); PEI; FKM; PFA |
Matières en contact avec le fluide | inox (1.4404 / 316L); PEEK |
Raccord process | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide | Ra: < 0,8 |
Diamètre de la sonde [mm] | 6 |
Longueur d'installation EL [mm] | 50 |
Remarques
Remarques |
|
||
---|---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré |
---|