Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties |
Nombre des sorties analogiques: 1 |
Etendue de mesure |
-50...150 °C |
-58...302 °F |
|
Interface de communication |
IO-Link |
Raccord process |
Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Longueur d'installation EL [mm] |
50 |
Application
Elément de mesure |
1 x Pt 1000; (selon DIN EN 60751, classe A) |
Fluides |
milieux liquides et gazeux |
Tenue en pression [bar] |
100 |
Résistance à la dépression [mbar] |
-1000 |
PMSA pour des applications selon NEC [bar] |
60 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] |
18...32 DC; ("supply class 2" selon cULus) |
Consommation [mA] |
< 50 |
Classe de protection |
III |
Protection inversion de polarité |
oui |
Retard à la disponibilité [s] |
2 |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties |
Nombre des sorties analogiques: 1 |
Sorties
Nombre total de sorties |
1 |
Sortie signal |
signal analogique; IO-Link; (configurable) |
Nombre des sorties analogiques |
1 |
Sortie analogique (courant) [mA] |
4...20 |
Charge maxi [Ω] |
300 |
Protection courts-circuits |
oui |
Protection surcharges |
oui |
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure |
-50...150 °C |
-58...302 °F |
|
Réglage usine |
0...100 °C |
Résolution
Résolution sortie analogique [K] |
0,04 |
Résolution affichage [K] |
0,1 |
Exactitude / déviations
Précision sortie analogique [K] |
± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
Coefficient de température [% du gain / 10 K] |
0,1; (en cas de déviation de la condition de référence 25 °C) |
Temps de réponse
Temps de réponse dynamique T05 / T09 [s] |
1 / 3 |
Interfaces
Interface de communication |
IO-Link |
Type de transmission |
COM2 (38,4 kBaud) |
Révision IO-Link |
1.1 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] |
-25...80 |
Température de stockage [°C] |
-40...100 |
Indice de protection |
IP 67; IP 68; IP 69K |
Tests / homologations
CEM |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-3 |
|
|
Tenue aux chocs |
DIN IEC 68-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Tenue aux vibrations |
DIN IEC 68-2-6 |
10 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [Années] |
405 |
Remarque sur l'homologation |
certificat usine à télécharger sur www.factory-certificate.ifm |
|
Homologation UL |
|
Données mécaniques
Poids [g] |
336,5 |
Matières |
inox (1.4404 / 316L); PEI; FKM |
Matières en contact avec le fluide |
inox (1.4404 / 316L) électropoli |
Raccord process |
Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide |
Ra: < 0,8 |
Diamètre de la sonde [mm] |
6 |
Longueur d'installation EL [mm] |
50 |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
Affichage LED à 7 segments, 4 digits |
|
Unité d'affichage / indication d'état, °C / °F |
|
Remarques
Remarques |
MS = échelle de mesure réglée |
Les valeurs de précision s'appliquent à de l'eau en circulation. |
|
Unité d'emballage |
1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement |
Connecteur: 1 x M12; codage: A |