Capteur de température avec réglage intuitif du seuil
TK7480
TK7255CLFG12-QKPKG / US
Capteur de température avec réglage intuitif du seuil
TK7480
TK7255CLFG12-QKPKG / US
- Réglage simple du point de commutation à l'aide de deux bagues de réglage lisibles de manière optimale
- Réglage du point de commutation sans la présence de température de système
- Deux sorties de commutation avec hystérésis fixe
- Dynamique de réponse particulièrement bonne et temporisation de disposition très courte
- Verrouillage mécanique empêchant un déplacement involontaire
article arrêté
Article de remplacement: TK7460 Comparaison de produits: TK7480 / TK7460 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 2 | ||
---|---|---|---|
Etendue de mesure |
|
||
Raccord process | taraudage G 1/2 filetage extérieur | ||
Longueur d'installation EL [mm] | 267 |
Application
Caractéristique spécifique | contacts dorés |
---|---|
Elément de mesure | 1 x Pt 1000; (selon DIN EN 60751, classe B) |
Fluides | milieux liquides et gazeux |
Température du fluide [°C] | -25...125; (145 max. 1 h) |
Tenue en pression [bar] | 300 |
Profondeur d'installation minimum [mm] | 15 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 9,6...32 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 30 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Retard à la disponibilité [s] | 0,5 |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 2 |
---|
Sorties
Nombre total de sorties | 2 |
---|---|
Sortie signal | signal de commutation |
Technologie | PNP |
Nombre des sorties TOR | 2 |
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 500 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Etendue de mesure / plage de réglage
Longueur de la sonde L [mm] | 255 | ||
---|---|---|---|
Etendue de mesure |
|
||
Point de consigne haut SP |
|
Exactitude / déviations
Dérive / température par 10 K [K] | 0,1 |
---|---|
Répétabilité [K] | ± 0,1 |
Exactitude du réglage [K] | ± 3 |
Hystérésis [K] | 5; (fixe) |
Temps de réponse
Temps de réponse dynamique T05 / T09 [s] | 1 / 3; (selon DIN EN 60751) |
---|
Logiciel / programmation
Réglage du seuil de commutation | Bagues de réglage |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...70 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -40...100 |
Indice de protection | IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||||||||
Tenue aux vibrations |
|
||||||||
MTTF [Années] | 485 |
Données mécaniques
Poids [g] | 155,5 |
---|---|
Matières | inox (1.4404 / 316L); PC; PBT; FKM |
Matières en contact avec le fluide | inox (1.4404 / 316L); FKM |
Couple de serrage [Nm] | 45 |
Raccord process | taraudage G 1/2 filetage extérieur |
Longueur d'installation EL [mm] | 267 |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
||
---|---|---|---|
Avec échelle | oui |
Remarques
Remarques |
|
||
---|---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré |
---|