Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties |
Nombre des sorties TOR: 2; Nombre des sorties analogiques: 1 |
Etendue de mesure |
-50...150 °C |
-58...302 °F |
|
Interface de communication |
IO-Link |
Raccord process |
taraudage G 1/2 |
Longueur d'installation EL [mm] |
50 |
Application
Caractéristique spécifique |
contacts dorés |
Elément de mesure |
1 x Pt 1000; (selon DIN EN 60751, classe A) |
Fluides |
milieux liquides et gazeux |
Tenue en pression [bar] |
300 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] |
18...32 DC; ("supply class 2" selon cULus) |
Consommation [mA] |
< 50 |
Classe de protection |
III |
Protection inversion de polarité |
oui |
Retard à la disponibilité [s] |
1 |
Chien de garde intégré |
oui |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties |
Nombre des sorties TOR: 2; Nombre des sorties analogiques: 1 |
Sorties
Nombre total de sorties |
2 |
Sortie signal |
signal de commutation; signal analogique; IO-Link; (configurable) |
Technologie |
PNP/NPN |
Nombre des sorties TOR |
2 |
Fonction de sortie |
normalement ouvert / fermé; (paramétrage) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] |
2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] |
250 |
Nombre des sorties analogiques |
1 |
Sortie analogique (courant) [mA] |
4...20 |
Charge maxi [Ω] |
500 |
Sortie analogique (tension) [V] |
0...10 |
Résistance de charge min. [Ω] |
2000 |
Protection courts-circuits |
oui |
Version protection courts-circuits |
pulsé |
Protection surcharges |
oui |
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure |
-50...150 °C |
-58...302 °F |
|
Réglage usine |
-50...150 °C |
Point de consigne haut SP |
-49,8...150 °C |
-57,6...302 °F |
|
Point de consigne bas rP |
-50...149,8 °C |
-58...301,6 °F |
|
Sortie analogique/valeur min |
-50...145 °C |
-58...293 °F |
|
Sortie analogique/valeur max |
-45...150 °C |
-49...302 °F |
|
En pas de |
|
Résolution
Résolution sortie de commutation [K] |
0,1 |
Résolution sortie analogique [K] |
sortie courant: MS / 4096; sortie tension: MS / 3561 |
Résolution affichage [K] |
0,1 |
Exactitude / déviations
Exactitude du seuil [K] |
± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
Précision sortie analogique [K] |
± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
Précision affichage [K] |
± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
Coefficient de température [% du gain / 10 K] |
0,1; (En cas de déviation de la condition de référence 25 ± 5 °C) |
Temps de réponse
Temps de réponse dynamique T05 / T09 [s] |
1 / 3; (selon DIN EN 60751) |
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage |
hystérésis / fenêtre; normalement ouvert / fermé; logique de commutation; temporisation à l'enclenchement / au déclenchement; Amortissement; Unité d'affichage; sortie de courant / tension |
Interfaces
Interface de communication |
IO-Link |
Type de transmission |
COM2 (38,4 kBaud) |
Révision IO-Link |
1.1 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] |
-25...80 |
Température de stockage [°C] |
-40...100 |
Indice de protection |
IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-3 |
|
|
Tenue aux chocs |
DIN IEC 68-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Tenue aux vibrations |
DIN EN 60068-2-6 |
20 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [Années] |
207 |
Homologation UL |
|
Données mécaniques
Poids [g] |
232,5 |
Matières |
inox (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT GF20; PC |
Matières en contact avec le fluide |
inox (1.4404 / 316L); Joint torique: FKM |
Couple de serrage [Nm] |
45 |
Raccord process |
taraudage G 1/2 |
Longueur d'installation EL [mm] |
50 |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
Unité d'affichage |
2 x LED, vert |
état de commutation |
2 x LED, jaune |
valeurs mesurées |
affichage alphanumérique, rouge / vert 4 digits |
|
Remarques
Remarques |
MS = échelle de mesure réglée |
Les valeurs de précision s'appliquent à de l'eau en circulation. |
|
Unité d'emballage |
1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement |
Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré |