Détecteur à ultrasons
UIT510
UIA03500F1KG/US
Détecteur à ultrasons
UIT510
UIA03500F1KG/US
- Très grande zone de détection
- Réglage intuitif de la zone de détection par appui sur une touche
- LED bien visible pour afficher l'état de commutation et l'écho
- Avec sortie de commutation programmable et sortie analogique évolutive
- Détection sans contact indépendante de la couleur, de la transparence ou de la nature de la surface de l'objet
Caractéristiques du produit
Technologie | NPN |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (paramétrage) |
Portée [mm] | 250...3500; (cible: 200 x 200 mm) |
Boîtier | boîtier fileté |
Dimensions [mm] | M30 x 1,5 / L = 103 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 30 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Retard à la disponibilité [s] | < 0,3 |
Fréquence transducteur [kHz] | 112 |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 1; Nombre des sorties analogiques: 1 |
---|
Sorties
Nombre total de sorties | 2 |
---|---|
Sortie signal | signal de commutation; signal analogique |
Technologie | NPN |
Nombre des sorties TOR | 1 |
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (paramétrage) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,2 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 100 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 1 |
Nombre des sorties analogiques | 1 |
Sortie analogique (courant) [mA] | 4...20 |
Charge maxi [Ω] | 500 |
Protection courts-circuits | oui |
Protection surcharges | oui |
Zone de détection
Portée [mm] | 250...3500; (cible: 200 x 200 mm) |
---|---|
Zone aveugle [mm] | 250 |
Angle d'ouverture cylindrique [°] | 12; (±2) |
Déviation max. de l'angle 90° détecteur / objet [°] | ± 4 |
Exactitude / déviations
Compensation de température | oui |
---|---|
Hystérésis [%] | < 3 |
Dérive du point de commutation [%] | -5...5 |
Erreur de linéarité sortie analogique [%] | <3 |
Répétabilité | 1 % |
Résolution [mm] | 3 |
Remarques sur la précision / déviation | Les valeurs indiquées sont atteintes après un temps de préchauffage de min. 20 minutes |
Temps de réponse
Temps de réponse [ms] | < 600; (sortie analogique) |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -20...70 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -30...80 |
Indice de protection | IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenue aux vibrations |
|
||||||||||
Tenue aux chocs |
|
||||||||||
MTTF [Années] | 111 | ||||||||||
Homologation UL |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 225 |
---|---|
Boîtier | boîtier fileté |
Dimensions [mm] | M30 x 1,5 / L = 103 |
Désignation du filetage | M30 x 1,5 |
Matières | inox (1.4404 / 316L); PA; vitrocéramique époxyde |
Couple de serrage [Nm] | 100 |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Fonction Teach | oui |
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Remarques |
|
|
---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A |
---|
Diagrammes et courbes
|
|
---|