Détecteur à ultrasons
UIT515
UIA08000HOKG/US
Détecteur à ultrasons
UIT515
UIA08000HOKG/US
- Très grande zone de détection
- Réglage intuitif de la zone de détection par appui sur une touche
- LED bien visible pour afficher l'état de commutation et l'écho
- Fonction de sortie NO / NF programmable
- Détection sans contact indépendante de la couleur, de la transparence ou de la nature de la surface de l'objet
Caractéristiques du produit
Technologie | NPN |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (paramétrage) |
Portée [mm] | 600...8000; (cible: 1000 x 1000 mm) |
Boîtier | boîtier fileté |
Dimensions [mm] | M30 x 1,5 / L = 118,8 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | 30 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Retard à la disponibilité [s] | < 0,3 |
Fréquence transducteur [kHz] | 40 |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 2 |
---|
Sorties
Nombre total de sorties | 2 |
---|---|
Technologie | NPN |
Nombre des sorties TOR | 2 |
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (paramétrage) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,2 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 100 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 1 |
Protection courts-circuits | oui |
Protection surcharges | oui |
Zone de détection
Portée [mm] | 600...8000; (cible: 1000 x 1000 mm) |
---|---|
Zone aveugle [mm] | 600 |
Angle d'ouverture cylindrique [°] | 10; (±2) |
Déviation max. de l'angle 90° détecteur / objet [°] | ± 4 |
Exactitude / déviations
Compensation de température | oui |
---|---|
Hystérésis [%] | 1 |
Dérive du point de commutation [%] | -5...5 |
Répétabilité | 1 % |
Résolution [mm] | 3 |
Remarques sur la précision / déviation | Les valeurs indiquées sont atteintes après un temps de préchauffage de min. 20 minutes |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -20...70 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -30...80 |
Indice de protection | IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenue aux vibrations |
|
||||||||||
Tenue aux chocs |
|
||||||||||
MTTF [Années] | 135 | ||||||||||
Homologation UL |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 437 |
---|---|
Boîtier | boîtier fileté |
Dimensions [mm] | M30 x 1,5 / L = 118,8 |
Désignation du filetage | M30 x 1,5 |
Matières | boîtier: inox (1.4404 / 316L); PA; vitrocéramique époxyde |
Couple de serrage [Nm] | 100 |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Fonction Teach | oui |
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Remarques |
|
|
---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A |
---|
Diagrammes et courbes
|
|
---|