capteur de vibrations sans fil
VWV002
VIBRATION SENSOR WIRELESS
capteur de vibrations sans fil
VWV002
VIBRATION SENSOR WIRELESS
- Surveillance périodique fiable de l'ensemble des vibrations selon DIN ISO 10816
- Intégration rapide grâce au fonctionnement sur batterie et à la radiocommunication
- Pour la communication avec une passerelle pour les capteurs de vibrations sans fil
- Réseau radio maillé intelligent jusqu'à la passerelle
- Boîtier robuste pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
Caractéristiques du produit
Etendue de mesure vibration [g] | -16...16 |
---|---|
Etendue de mesure vibration [mm/s] | 0...25 |
Gamme de fréquence [Hz] | 10...1000 |
Application
Application | Capteur de vibrations selon ISO 10816 | |
---|---|---|
Homologation radio pour | États-Unis; Canada; UE/RED; Australie; Brésil | |
Information sur l’homologation radio |
|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 3,6 DC; (batterie au chlorure de thionyle et au lithium; durée de fonctionnement de la pile: > 4 ans pile non échangeable) |
---|---|
Classe de protection | III |
Type de capteur | microsystème électromécanique (MEMS) |
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure vibration [g] | -16...16 |
---|---|
Etendue de mesure vibration [mm/s] | 0...25 |
Gamme de fréquence [Hz] | 10...1000 |
Nombre d'axes de mesure | 3 |
Etendue de mesure [°C] | -30...80 |
---|---|
Résolution [°C] | 0,1 |
Exactitude / déviations
Précision | ≤ 10 % |
---|---|
Ecart de linéarité | ≤ 10 % |
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage | MQTT |
---|
Interfaces
Bande de fréquences | 2,4 GHz ISM |
---|---|
Portée | < 25 m |
Norme de sécurité | AES-128 |
Protocole | propriétaire |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -30...80 | |
---|---|---|
Remarque sur la température ambiante |
|
|
Température de stockage [°C] | -30...80 | |
Indice de protection | IP 68 |
Tests / homologations
CEM |
|
---|
Données mécaniques
Poids [g] | 169,3 |
---|---|
Type de montage | vis sans tête; (M8) |
Matières | boîtier: inox (1.4404 / 316L); polyéthylène |
Couple de serrage [Nm] | 8 |
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|