capteur de zone radar
R2D200
R2DBAF6KG/US/IO-Link
capteur de zone radar
R2D200
R2DBAF6KG/US/IO-Link
- Grandes portées et large plage de températures
- Mesure fiable même en cas de précipitations, de brouillard, de poussière et de pollution
- Détection simultanée de la distance et de la vitesse
- Modes de fonctionnement adaptés aux applications
- Configuration et visualisation intuitives des mesures grâce au logiciel ifm Vision Assistant
Le domaine d’utilisation de l’appareil dépend de la fréquence de base utilisée et du pays dans lequel il est utilisé. Vous trouverez un aperçu dans la notice d’utilisation et ici
Caractéristiques du produit
Interface de communication | IO-Link |
---|---|
Boîtier | rectangulaire |
Dimensions [mm] | 80 x 80 x 45 |
Technologie | PNP/NPN; (paramétrage) |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (paramétrage) |
Application
Homologation radio pour | UE/RED; Royaume-Uni; États-Unis; Canada | |
---|---|---|
Information sur l’homologation radio |
|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC; (selon TBTS/TBTP ; circuits limités en énergie selon CEI/UL 61010-1 3rd Edition cl. 9.4) |
---|---|
Consommation [mA] | < 300; (valeur moyenne: 150 mA) |
Puissance absorbée [W] | 21; (maximum) |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Retard à la disponibilité max. [ms] | 1000 |
Fréquence de fonctionnement [GHz] |
|
|
---|---|---|
Densité spectrale de puissance moyenne rayonnée maximale EIRP [dBm/MHz] |
|
|
Puissance crête rayonnée EIRP [dBm] |
|
Entrées/sorties
Nombre total des entrées et sorties | 3 |
---|
Entrées
Entrées |
|
---|
Sorties
Nombre total de sorties | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sortie signal |
|
||||
Protection courts-circuits | oui | ||||
Version protection courts-circuits | pulsé | ||||
Protection surcharges | oui |
Sortie analogique (courant) [mA] | 4...20, inversible; (possibilité de mise à l'échelle) |
---|---|
Charge maxi [Ω] | 500; (< 250 Ω: Ub 16...30 V DC; 250...500 Ω: Ub 18...30 V DC) |
Sortie analogique (tension) [V] | 0...10, inversible; (possibilité de mise à l'échelle) |
Charge mini [Ω] | 2000 |
Technologie | PNP/NPN; (paramétrage) |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (paramétrage) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 200 |
Zone de détection
Portée [m] | 0,1...50; (par rapport à E23014) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Angle d'ouverture cylindrique [°] |
|
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure [m] | 0,1...50; (voir diagramme) |
---|---|
Fréquence d'échantillonnage [Hz] | 20 |
Exactitude / déviations
Hystérésis [mm] | 5; (paramétrage) |
---|---|
Coefficient de température sortie analogique [% du gain / 10 K] | ± 0,1 |
Reproductibilité de la sortie analogique [% du gain] |
|
|
---|---|---|
Erreur de linéarité sortie analogique [% du gain] |
|
|
Précision sortie analogique [% du gain] |
|
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage | seulement via IO-Link |
---|
Interfaces
Interface de communication | IO-Link | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de transmission | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||||||||||
Révision IO-Link | 1.1 | ||||||||||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||
Profils |
|
||||||||||||||||
Mode SIO | oui | ||||||||||||||||
Type de port maître requis | A | ||||||||||||||||
Temps de cycle de process min. [ms] | 3,2 | ||||||||||||||||
Données process IO-Link (cyclique) |
|
||||||||||||||||
Fonctions IO-Link (acyclique) | étiquette électronique spécifique application; compteur horaire; nombre de triggers; température interne; réglage ROI; Schaltverzögerungen; Sender abschaltbar | ||||||||||||||||
DeviceID supportés |
|
||||||||||||||||
Remarque |
|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -40...80 | |
---|---|---|
Remarque sur la température ambiante |
|
|
Température de stockage [°C] | -40...85 | |
Indice de protection | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (avec connecteurs ou bouchons protecteurs vissés) |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenue aux impacts |
|
||||||||||||
Tenue aux vibrations |
|
||||||||||||
Tenue aux chocs |
|
||||||||||||
Tenue aux chocs permanents |
|
||||||||||||
Changements rapides de température |
|
||||||||||||
Essai au brouillard salin |
|
||||||||||||
Sécurité électrique |
|
||||||||||||
MTTF [Années] | 53 | ||||||||||||
Homologation UL |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 397,2 |
---|---|
Boîtier | rectangulaire |
Type de montage | encastrable |
Dimensions [mm] | 80 x 80 x 45 |
Matières | boîtier: PA; radom: PEI; Joint d'étanchéité: HNBR |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A |
---|
Diagrammes et courbes
Zone de détection
|
|
---|
Données supplémentaires
Mode de fonctionnement | standard | Grande portée, haute vitesse |
Distance max. | 0,1...20 m | 0,25...35 m |
résolution de distance | 100 mm | 350 mm |
résolution angulaire horizontale (Azimuth ) | 10 ° | 10 ° |
précision de la distance | ± 5 mm | ± 15 mm |
Vitesse max. | ± 6 m/s | ± 15 m/s |
résolution de vitesse | ± 0,20 m/s | ± 0,38 m/s |
précision de vitesse | ± 0,01 m/s | ± 0,04 m/s |
Fréquence de commutation | 20 Hz | 20 Hz |
Distance | par rapport à E23013 |
Résolution | pour la détection de deux objets de même taille |
Précision | pour une cible ponctuelle forte |