Cames porte-drapeaux pour la signalisation de positions
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/hmi/ifm-topproducts-headimage-e12517-01.jpg?v=316099111)
Cames porte-drapeaux polyvalentes à angle fixe (90°) ou réglable
- Version de base pour applications 90° standards
- Version réglable pour applications spécifiques
- Facile à installer grâce aux drapeaux pré-montés
- Visibilité à distance grâce aux indicateurs de position à fort contraste
- Compatible avec les actionneurs selon VDI/VDE 3845
Montage rapide et facile
La position angulaire de la came porte-drapeaux est clairement visible, une fixation en bout de l'arbre d’actionneur est ainsi réalisé sans réglage difficile. Les drapeaux pré-montés permettent un montage rapide et facile. Les cames porte-drapeaux sont conçues pour une hauteur de l'arbre de 30 mm ou, en combinaison avec un adaptateur, pour une hauteur de 20 mm.
Polyvalence
Les cames porte-drapeaux orientables permettent l'utilisation dans les applications standards et aussi de réaliser des signalisations spécifiques de positions.