Capteur de pression avec IO-Link et deux sorties de commutation
Transmission continue de valeurs process et fonctions de diagnostic étendues dans un boîtier avec une cote sur plat de 19 mm
- Deux solutions : Transmission continue de valeurs process via IO-Link et 2 sorties de commutation
- Larges possibilités de réglage et fonctions de diagnostic étendues via IO-Link
- Forme compacte (cote sur plat 19) avec raccord process G 1/4
- Exactitude du seuil < ± 0,5 %, répétabilité < ± 0,05 %
- Robuste et économique grâce au boîtier inox soudé
Miniaturisation pour applications industrielles
Le nouveau capteur de pression PV dispose d'une cellule de mesure à couches minces directement soudée au raccord process. Cette technologie offre une haute précision dans un boîtier extrêmement compact avec une cote sur plat de seulement 19 mm à un rapport prix/performance optimisé.
Applications
Grâce à la conception du raccord process sans joints d'étanchéité, les capteurs peuvent être utilisés dans des gaz inertes en plus des applications hydrauliques. Le boîtier gravé laser est un avantage dans des applications industrielles. Ainsi, l'identification du capteur est assurée même sous des conditions environnantes difficiles. Un autre avantage est l'interface IO-Link intégrée. Grâce à IO-Link, le nouveau capteur de pression transmet des valeurs process et d'autres données importantes, par ex. comptage des pics de pression. De plus, les résultats de mesure numériques sont plus précis car il n'y a pas de pertes de conversion causées par des convertisseurs N/A ou par des influences externes (par ex. la longueur du câble).