• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société

IO-Link Device

Commutation décentralisée des sorties TOR via IO-Link - ajout de 12 sorties TOR aux maîtres IO-Link

  • Commutation décentralisée de sorties TOR via IO-Link
  • Ajout de 12 sorties TOR aux maîtres IO-Link
  • Versions pour applications industrielles et, pour la première fois, pour zones aseptiques
  • Deux alimentations en tension séparées galvaniquement qui peuvent être commutées individuellement
  • Courant de sortie jusqu'à 1,8 A

Commutation décentralisée des sorties via IO-Link
Avec les nouveaux modules de sortie IO-Link, des sorties TOR peuvent être ajoutées aux maîtres de terrain IO-Link facilement et à coût compétitif. Une application typique est le pilotage décentralisé d'actionneurs.

Applications
Les modules sont disponibles en deux versions : Le module de terrain orange de la série Coolant est résistant aux huiles et lubrifiants. De ce fait, il est parfait pour des applications industrielles générales. En raison des matières boîtier utilisées, le module gris est optimisé pour l'utilisation dans des applications aseptiques et agroalimentaires. Il a l'indice de protection élevé IP 68 / IP 69K.