You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Nouveaux produits
  2. IO-Link
  3. Maître IO-Link avec alimentation externe

Maître IO-Link avec alimentation externe

Chaînage simple de l’alimentation en courant grâce au câblage de puissance (daisy chain)

  • 4 ou 8 ports IO-Link avec fonctionnalité V1.1 complète
  • Chaînage de l'alimentation en tension possible
  • Maître et Devices configurables avec le logiciel LR DEVICE
  • Prêt pour l'Industrie 4.0 grâce au LR AGENT EMBEDDED
  • Alimentation en tension via câble de puissance, M12, codage T

Modules bus de terrain robustes avec connexion fiable
Les maîtres IO-Link décentralisés servent de passerelle entre des capteurs IO-Link intelligents et le bus de terrain. Ils sont le choix optimal même dans des ambiances sévères : Les matières et la fabrication sont identiques à celles des câbles de raccordement ifm de la série de produits éprouvée EVC. La fiabilité et l’étanchéité des connexions M12 des câbles de raccordement sont garanties par la technologie ecolink.

Alimentation complémentaire externe
Les maîtres IO-Link ont deux connexions M12 à codage T pour l'alimentation en tension. Ce câblage de puissance permet un chaînage simple du chemin de courant. Les ports B du maître IO-Link 8 ports sont appropriés pour le raccordement direct des actionneurs IO-Link, par ex. îlot de vannes.

Avantages et bénéfices client

Configurer les capteurs avec LR DEVICE
Le logiciel intuitif trouve tous les maîtres IO-Link dans le réseau et créé un aperçu de l'ensemble de l'installation. De plus, tous les capteurs raccordés sont vus avec leurs paramètres. Ainsi, un réglage de tous les capteurs de la machine à partir d’un endroit centralisé est possible.

Raccordement facile de capteurs
Les capteurs et les actionneurs sont raccordés via des câbles de raccordement M12 standards sans blindage. Jusqu'à 4 ou 8 capteurs IO-Link (selon la version) peuvent être raccordés et alimentés avec jusqu'à 3,6 A. Avec l'accessoire EVC693, l'énergie auxiliaire supplémentaire pour le raccordement des actionneurs IO-Link peut être fournie. La longueur du câble peut aller jusqu'à 20 m.

Connexion directe au réseau informatique de l’usine
Il est possible via le LR AGENT EMBEDDED intégré dans le maître de transmettre les valeurs process directement aux systèmes ERP, sans passer par l'automate. Cette seconde voie de communication est disponible parallèlement au bus terrain via le même câble bus.

12 ampères sur un connecteur M12
L'alimentation du maître et l'énergie auxiliaire pour les actionneurs sont fournies via des connecteurs M12 à codage T. L'énergie peut passer au travers du maître (daisy chain).

Technologie de connexion