You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Nouveaux produits
  2. Communication industrielle
  3. Module AS-i Safety at Work

Module AS-i Safety at Work

Deux entrées de sécurité TOR ainsi que deux sorties standards en une seule adresse AS-i

  • 2 entrées de sécurité TOR et 2 sorties standards
  • Raccordement de deux détecteurs de sécurité inductifs avec sorties OSSD ou d’une barrière multifaisceaux en une seule adresse AS-i
  • Certification selon EN 62061 / SIL2 et EN ISO 13849-1 / PL d
  • Montage rapide précis et flexible
  • Alimentation du module via AS-Interface

Module ClassicLine de sécurité
Avec ce module d'entrée de sécurité, des composants de sécurité sans interface AS-i intégrée peuvent être raccordés au système AS-i Safety at Work.

Pour composants sans interface AS-i
Ainsi, deux détecteurs inductifs avec 2 sorties OSSD électroniques (par ex. GG712S) ou des barrières multifaisceaux jusqu'au niveau de performance d selon EN 13849-1 peuvent être raccordés avec une seule adresse AS-i et un câble 4 fils standard. Deux sorties intégrées permettent le raccordement de deux actionneurs, par ex. lampes de signalisation ou relais. Les détecteurs de sécurité et les sorties sont complètement alimentés en tension via AS-i.

Avantages et bénéfices client
Il est possible d'utiliser des détecteurs de sécurité avec une consommation inférieure à 200 mA sur le module AC509S sans énergie auxiliaire. Le raccordement se fait exclusivement via le câble plat AS-i jaune.

Raccordement rapide AS-i
Le raccordement rapide offre le plus haut degré de fiabilité et de flexibilité pour le montage. Le câble plat AS-i peut être raccordé dans trois orientations différentes.

Diagnostic sur site
Les LED indiquent l'état des entrées et sorties ainsi que celui de la communication.

Sécurité
Le module de sécurité AS-i AC509S détecte des états de commutation relatifs à la sécurité de deux contacts électroniques, disposant chacun de deux sorties à semi-conducteur avec fonction auto-test (OSSD). Le module répond aux exigences jusqu'à SIL2 selon EN 62061 et PL d selon EN13849-1. La surveillance de communication intégrée désactive les signaux de sorties en cas de défaut.

Mise en service
Le module peut être adressé hors tension avant le montage ou via la prise d'adressage après le montage et câblage. Pour cela, seule l'unité d'adressage AC1154 et le cordon d'adressage E70213 sont nécessaires.