You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Nouveaux produits
  2. Traitement d’images / identification
  3. Appareil RFID tout-en-un

Appareil RFID tout-en-un

Tête de lecture/écriture RFID compacte avec antenne RFID HF, mise en forme des données et interface CANopen intégrées pour l'identification fiable de tags

  • Identification fiable de tags sur des palettes et des produits
  • Boîtier robuste pour la technologie d'assemblage, de convoyage et de manutention
  • Face active orientable dans cinq positions
  • Indice de protection IP67 et IP69K pour l'utilisation dans des conditions industrielles sévères

Facile à monter et à utiliser
La tête de lecture/écriture RFID DTC510 n'a pas besoin d'un boîtier de contrôle supplémentaire. Cette tête intègre dans un boîtier compact l'antenne RFID HF, l'électronique et l'interface CANopen. De ce fait, un câblage complexe n'est plus nécessaire. Le fichier EDS correspondant garantit une intégration simple et rapide dans des systèmes de commande supérieurs avec maître CANopen. La face active de l'antenne peut être orientée dans cinq différentes zones de détection. De ce fait, il n'y a pas de limites pour l'installation mécanique. Applications typiques : suivi produits, contrôle du flux de matériaux et traçabilité. De plus, le boîtier robuste avec indice de protection IP 67 et IP 69K permet l'utilisation directe dans des environnements industriels sévères.

Exemples d'application

Traçabilité
Dans le contrôle de production le DTC510 peut, par exemple, mémoriser le numéro de la palette sur le tag. Ceci assure que le bon produit est au bon moment au bon endroit.

Contrôle de flux de matériaux
Le système RFID peut déterminer facilement si le bon matériel est disponible au bon moment, au bon endroit, dans la quantité et la qualité souhaitées.

Traçabilité
Ceci est un élément important pour contrôler et optimiser la production. RFID et DTC510 fournissent les données qui sont transmises à un contrôleur ou à une base de données.